ZHCUAR4A February 2023 – December 2023
SK EVM 板的引导模式由两组开关 SW2 和 SW3 定义,或由连接到测试自动化连接器的 I2C 缓冲器定义。这样 AM62A SoC 引导模式就可由用户控制(DIP 开关控制)或由测试自动化连接器控制。
开关(SW2 和 SW3)的所有位都具有弱下拉电阻器和强上拉电阻器,如下图所示。请注意,“OFF”设置提供低逻辑电平(“0”),“ON”设置提供高逻辑电平(“1”)。
SoC 的引导模式引脚在正常运行期间可提供关联的替代功能。因此使用缓冲器 IC 提供隔离可满足替代引脚的功能。缓冲器输出连接到 AM62A SoC 上的引导模式引脚,只有在复位周期中需要引导模式时才会启用该输出。
缓冲器的输入连接到 DIP 开关电路,并连接到测试自动化电路设置的 I2C IO 扩展器的输出。如果测试自动化电路控制引导模式,则应手动将所有开关设置到 OFF 位置。引导模式缓冲器由常开电源供电,以确保即使 SoC 经过下电上电,引导模式仍然存在。
开关 SW2 和 SW3 位 [15:0] 用于设置 SoC 引导模式。
下表提供了引导模式功能的开关映射。
位 15 | 位 14 | 位 13 | 位 12 | 位 11 | 位 10 | 位 9 | 位 8 | 位7 | 位6 | 位5 | 位4 | 位3 | 位2 | 位1 | 位0 |
保留 | 保留 | 备用引导模式配置 | 备用引导模式 | 主引导模式配置 | 主引导模式 | PLL 配置 |
SW2.3 | SW2.2 | SW2.1 | PLL REF CLK (MHz) |
关闭 | 关闭 | 关闭 | 19.2 |
关闭 | 关闭 | 打开 | 20 |
关闭 | 打开 | 关闭 | 24 |
关闭 | 打开 | 打开 | 25 |
打开 | 关闭 | 关闭 | 26 |
打开 | 关闭 | 打开 | 27 |
打开 | 打开 | 关闭 | RSVD |
打开 | 打开 | 打开 | RSVD |
SW2.7 | SW2.6 | SW2.5 | SW2.4 | 所选的主引导器件 |
关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 串行与非门 |
关闭 | 关闭 | 关闭 | 打开 | OSPI |
关闭 | 关闭 | 打开 | 关闭 | QSPI |
关闭 | 关闭 | 打开 | 打开 | SPI |
关闭 | 打开 | 关闭 | 关闭 | 以太网 RGMII |
关闭 | 打开 | 关闭 | 打开 | 以太网 RMII |
关闭 | 打开 | 打开 | 关闭 | I2C |
关闭 | 打开 | 打开 | 打开 | UART |
打开 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | MMC/SD 卡 |
打开 | 关闭 | 关闭 | 打开 | eMMC |
打开 | 关闭 | 打开 | 关闭 | USB0 |
打开 | 关闭 | 打开 | 打开 | GPMC NAND |
打开 | 打开 | 关闭 | 关闭 | GPMC NOR |
打开 | 打开 | 关闭 | 打开 | 保留 |
打开 | 打开 | 打开 | 关闭 | xSPI |
打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 无引导/开发引导 |
SW3.2 | SW3.1 | SW2.8 | 引导器件 |
保留 | 读取模式 2 | 读取模式 1 | 串行与非门 |
保留 | Iclk | Csel | QSPI |
保留 | Iclk | Csel | OSPI |
保留 | 模式 | Csel | SPI |
Clkout | 0 | 链路信息 | 以太网 RGMII |
Clkout | Clk src | 0 | 以太网 RMII |
总线复位 | 保留 | Addr | I2C |
保留 | 保留 | 保留 | UART |
1 | 保留 | Fs/raw | MMC/SD 卡 |
保留 | 保留 | 保留 | eMMC |
内核电压 | 模式 | 通道交换 | USB0 |
保留 | 保留 | 保留 | GPMC NAND |
保留 | 保留 | 保留 | GPMC NOR |
保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
SFPD | 读取命令 | 模式 | xSPI |
保留 | ARM/Thumb | 无/开发 | 无引导/开发引导 |
SW3.5 | SW3.4 | SW3.3 | 所选的备用引导器件 |
关闭 | 关闭 | 关闭 | 无(无备用模式) |
关闭 | 关闭 | 打开 | USB |
关闭 | 打开 | 关闭 | 保留 |
关闭 | 打开 | 打开 | UART |
打开 | 关闭 | 关闭 | 以太网 |
打开 | 关闭 | 打开 | MMC/SD |
打开 | 打开 | 关闭 | SPI |
打开 | 打开 | 打开 | I2C |