ZHCUAR4A February   2023  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 版本和组件型号
  5. 2箱内工具
  6. 3EMC、EMI 和 ESD 合规性
  7. 4系统说明
    1. 4.1 关键特性
      1. 4.1.1 处理器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 存储器
      4. 4.1.4 JTAG 仿真器
      5. 4.1.5 支持的接口和外设
      6. 4.1.6 扩展连接器接头,可支持应用特定附加电路板
    2. 4.2 功能方框图
    3. 4.3 AM62A 低功耗 SK EVM 接口映射
    4. 4.4 上电/断电过程
      1. 4.4.1 上电过程
      2. 4.4.2 断电过程
      3. 4.4.3 电源测试点
    5. 4.5 外设和主要元件描述
      1. 4.5.1  计时
        1. 4.5.1.1 外设参考时钟
      2. 4.5.2  复位
      3. 4.5.3  CSI 接口
      4. 4.5.4  音频编解码器接口
      5. 4.5.5  HDMI 显示接口
      6. 4.5.6  JTAG 接口
      7. 4.5.7  测试自动化接头
      8. 4.5.8  UART 接口
      9. 4.5.9  USB 接口
        1. 4.5.9.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 4.5.9.2 USB 2.0 Type-C 接口
      10. 4.5.10 存储器接口
        1. 4.5.10.1 LPDDR4 接口
        2. 4.5.10.2 OSPI 接口
        3. 4.5.10.3 MMC 接口
          1. 4.5.10.3.1 MMC0 - eMMC 接口
          2. 4.5.10.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
          3. 4.5.10.3.3 MMC2 - M.2 Key E 接口
        4. 4.5.10.4 电路板 ID EEPROM
      11. 4.5.11 以太网接口
        1. 4.5.11.1 CPSW 以太网 PHY 默认配置
      12. 4.5.12 GPIO 端口扩展器
      13. 4.5.13 GPIO 映射
      14. 4.5.14 电源
        1. 4.5.14.1 电源要求
        2. 4.5.14.2 电源输入
        3. 4.5.14.3 电源
        4. 4.5.14.4 AM62A SoC 电源
        5. 4.5.14.5 电流监测
      15. 4.5.15 AM62A 低功耗 SK EVM 用户设置和配置
        1. 4.5.15.1 引导模式
        2. 4.5.15.2 用户测试 LED
      16. 4.5.16 扩展接头
        1. 4.5.16.1 用户扩展连接器
        2. 4.5.16.2 MCU 连接器
      17. 4.5.17 I2C 地址映射
  8. 5修订历史记录

音频编解码器接口

AM62A 低功耗 SK EVM 包含 TI 的 TLV320AIC3106 立体声音频编解码器,可通过 McASP1 信号组与 AM62A 连接。

TLV320AIC3106 是一款低功耗立体声音频编解码器,具有立体声耳机放大器以及在单端或全差分配置下可编程的多个输入和输出。TLV320AIC3106 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控立体声麦克风前置放大器和自动增益控制 (AGC),并在多个模拟输入中提供混频器/多路复用器功能。立体声音频 DAC 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率。

提供了 1 个标准 3.5mm TRRS 音频插孔连接器 (J14)(制造商器件型号为 SJ-43514),用于 MIC IN 和耳机输出。音频编解码器的线路输入端接至测试点。

编解码器可以通过 I2C 进行配置,器件地址设置为 0x1B。

音频编解码器的控制器时钟输入 MCLK 通过 12.288MHz 振荡器提供。音频串行数据总线位时钟 (BCLK) 和音频串行数据总线输入和输出(DIN 和 DOUT)通过多路复用器/多路信号分离器连接到 SoC 的 MCASP1_AXR0 和 MCASP1_AXR2。RESETSTATz 和源自 IO 扩展器的 GPIO 的与运算输出用于重置音频编解码器。

TLV320AIC3106 由 3.3V 模拟电源、1.8V 数字核心电源和 3.3V 数字 I/O 电源供电。

GUID-20221013-SS0I-R6ZR-1RCC-3MDD17RNKVR0-low.png图 4-13 音频编解码器接口方框图