ZHCUAR4A February 2023 – December 2023
SoC 的四个 UART 端口(MCU UART0、WKUP UART0、SOC UART0 和 SOC UART1)与 FTDI 桥接器 FT4232HL 相连以实现 UART 转 USB 功能,然后端接在板载 USB Micro-B 连接器 (J17) 上。当使用 USB 电缆将 AM62A 低功耗 SK EVM 连接到主机时,计算机能够建立一个可与任何终端仿真应用程序一起使用的虚拟 COM 端口。FT4232HL 器件由总线供电。
由于这些电路由 USB 总线供电,因此在移除 SKEVM 电源时与 COM 端口的连接不会中断。
UART 端口 | USB 转 UART 桥接器 | USB 连接器 | COM 端口 |
---|---|---|---|
SOC_UART0 | FT4232HL | J17 | COM |
SOC_UART1 | COM2 | ||
WKUP_UART0 | COM3 | ||
MCU_UART0 | COM4 |
FT4232 芯片被配置为使用与其连接的外部 SPI EEPROM 中的配置文件在“单芯片 USB 转四通道 UART”模式下运行。EEPROM (93LC46B) 支持 1Mb/s 的时钟速率。EEPROM 可使用 FTDI 网站上提供的称为 FT_PROG 的实用程序通过 USB 进行电路内编程。FT_PROG 也用于对板序列号进行编程,以便在一个或多个板卡连接到计算机时,用户可以通过板序列号识别连接的 COM 端口。