ZHCUAR4A February   2023  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 版本和组件型号
  5. 2箱内工具
  6. 3EMC、EMI 和 ESD 合规性
  7. 4系统说明
    1. 4.1 关键特性
      1. 4.1.1 处理器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 存储器
      4. 4.1.4 JTAG 仿真器
      5. 4.1.5 支持的接口和外设
      6. 4.1.6 扩展连接器接头,可支持应用特定附加电路板
    2. 4.2 功能方框图
    3. 4.3 AM62A 低功耗 SK EVM 接口映射
    4. 4.4 上电/断电过程
      1. 4.4.1 上电过程
      2. 4.4.2 断电过程
      3. 4.4.3 电源测试点
    5. 4.5 外设和主要元件描述
      1. 4.5.1  计时
        1. 4.5.1.1 外设参考时钟
      2. 4.5.2  复位
      3. 4.5.3  CSI 接口
      4. 4.5.4  音频编解码器接口
      5. 4.5.5  HDMI 显示接口
      6. 4.5.6  JTAG 接口
      7. 4.5.7  测试自动化接头
      8. 4.5.8  UART 接口
      9. 4.5.9  USB 接口
        1. 4.5.9.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 4.5.9.2 USB 2.0 Type-C 接口
      10. 4.5.10 存储器接口
        1. 4.5.10.1 LPDDR4 接口
        2. 4.5.10.2 OSPI 接口
        3. 4.5.10.3 MMC 接口
          1. 4.5.10.3.1 MMC0 - eMMC 接口
          2. 4.5.10.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
          3. 4.5.10.3.3 MMC2 - M.2 Key E 接口
        4. 4.5.10.4 电路板 ID EEPROM
      11. 4.5.11 以太网接口
        1. 4.5.11.1 CPSW 以太网 PHY 默认配置
      12. 4.5.12 GPIO 端口扩展器
      13. 4.5.13 GPIO 映射
      14. 4.5.14 电源
        1. 4.5.14.1 电源要求
        2. 4.5.14.2 电源输入
        3. 4.5.14.3 电源
        4. 4.5.14.4 AM62A SoC 电源
        5. 4.5.14.5 电流监测
      15. 4.5.15 AM62A 低功耗 SK EVM 用户设置和配置
        1. 4.5.15.1 引导模式
        2. 4.5.15.2 用户测试 LED
      16. 4.5.16 扩展接头
        1. 4.5.16.1 用户扩展连接器
        2. 4.5.16.2 MCU 连接器
      17. 4.5.17 I2C 地址映射
  8. 5修订历史记录

用户扩展连接器

AM62A 低功耗 SK EVM 使用一个 40 引脚用户扩展连接器(制造商器件型号为 PEC20DAAN)支持 RPi 扩展接口。三个安装孔与连接器的方向一致,以便连接这些 HAT 板。

该 40 引脚用户扩展连接器上包括以下接口和 IO:

  • 2 个 SPI:具有 2 个 CS 的 SPI0 和具有 3 个 CS 的 SPI2
  • 2 个 I2C:SoC_I2C0 和 SoC_I2C2
  • 1 个 UART:UART5
  • 2 个 PWM:EHRPWM0_A、EHRPWM1_B
  • 1 个 CLK:CLKOUT0
  • 10 个 GPIO:主域的 GPIO
  • 5V 和 3.3V 电源(电流限制为 155mA 和 500mA)

每个 5V 和 3.3V 电源的电流分别限制为 155mA 和 500mA。这是通过使用两个单独的负载开关 TPS22902YFPR 和 TPS22946YZPR 实现的。负载开关的使能端由基于 I2C 的 GPIO 端口扩展器进行控制。

下表列出了从用户扩展连接器路由的信号。

表 4-17 40 引脚电源连接器引脚排列
引脚编号 SoC 焊球 网络名称
1 - VCC3V3_EXP
2 - VCC5V0_EXP
3 M20 EXP_I2C2_SDA
4 - VCC5V0_EXP
5 M22 EXP_I2C2_SCL
6 - DGND
7 B16 EXP_CLKOUT0
8 C18 EXP_UART5_TXD
9 - DGND
10 B17 EXP_UART5_RXD
11 A19 EXP_SPI2_CS1
12 A21 EXP_SPI2_CLK
13 M21 EXP_GPIO0_42
14 - DGND
15 F14 EXP_GPIO1_22
16 R17 EXP_GPIO0_38
17 - VCC3V3_EXP
18 K17 EXP_GPIO0_39
19 B15 EXP_SPI0_D0
20 - DGND
21 E15 EXP_SPI0_D1
22 G20 EXP_GPIO0_14
23 A17 EXP_SPI0_CLK
24 D16 EXP_SPI0_CS0
25 - DGND
26 C16 EXP_SPI0_CS1
27 E16 SoC_I2C0_SDA
28 D17 SoC_I2C0_SCL
29 M18 EXP_GPIO0_36
30 L18 EXP_GPIO0_32
31 L17 EXP_GPIO0_33
32 K18 EXP_GPIO0_40/PR0_ECAP0_IN_APWM_OUT
33 B20 EXP_EHRPWM1_B
34 - DGND
35 B21 EXP_SPI2_CS0/EHRPWM0_A
36 B18 EXP_SPI2_CS2
37 M19 EXP_GPIO0_41
38 B19 EXP_SPI2_D1/ECAP2_IN_APWM_OUT
39 - EXP_HAT_DETECT
40 C19 EXP_SPI2_D0