ZHCUAR4A February 2023 – December 2023
SK EVM 板使用了四个 I2C 接口:
下图描绘了 I2C 树,下面的表 25 提供了 AM62A 低功耗 SK EVM 上的完整 I2C 地址映射详细信息。
I2C 端口 | 器件/功能 | 器件型号 | I2C 地址 |
SoC_I2C0 | 电路板 ID EEPROM | AT24C512C-MAHM-T | 0x51 |
SoC_I2C0 | 用户扩展连接器 | <连接器接口> | |
SoC_I2C0 | USB PD 控制器 | TPS65988DHRSHR | 0x38、0x3F |
SoC_I2C0 | PMIC | TPS65931-Q1 | 0x48、0x49、0x5A、0x5B |
SoC_I2C1 | 测试自动化接头 | <连接器接口> | |
SoC_I2C1 | 电流监测器 | INA231AIYFDR |
0x40、0x41、0x4C、0x45、0x4D 和 0x47 |
SoC_I2C1 | 温度传感器 | TMP100NA/3K | 0x48、0x49 |
SoC_I2C1 | 音频编解码器 | TLV320AIC3106IRGZT | 0x1B |
SoC_I2C1 | HDMI 发送器 | SiI9022ACNU | 0x3B、0x3F、0x62 |
SoC_I2C1 | GPIO 端口扩展器 | TCA6424ARGJR | 0x22、0x23 |
SoC_I2C2 | CSI MIPI 连接器 | <连接器接口> | |
CSI 柔性连接器 | |||
SoC_I2C2 | 用户扩展连接器 | <连接器接口> | |
MCU_I2C0 | PMIC | TPS65931-Q1 | |
MCU_I2C0 | MCU 接头 | <连接器接口> | |
其他 | |||
BOOTMODE_I2C | I2C 引导模式缓冲器 | TCA6424ARGJR | 0x22 |
BOOTMODE_I2C | 测试自动化接头 | <连接器接口> |