• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS564201 降压转换器评估模块用户指南

    • ZHCUAL6A May   2016  – June 2021 TPS564201

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS564201 降压转换器评估模块用户指南
  1.   TPS564201EVM-801 4A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录
  10. 重要声明
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
EVM USER'S GUIDE

TPS564201 降压转换器评估模块用户指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 TPS564201EVM-801 4A 稳压器评估模块

本用户指南包含 TPS564201 的相关信息以及 TPS564201EVM-801 评估模块的支持文档。其中包含 TPS564201EVM-801 的性能规格、原理图和物料清单。

商标

D-CAP2™is a TM ofTI corporate name.

Other TMs

1 引言

TPS564201 是一款单通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,只需极少的外部元件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 560 kHz 的标称值,可在轻负载条件下进入脉冲跳跃模式。TPS564201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS564201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS564201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 4A 的输出。输出电压范围为 0.759V 至 7V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS564201EVM-801 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可通过 4.5V 至 17V 的输入在 4A 电流下提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS564201EVM-801 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM 输入电压 (VIN) 范围 输出电流 (IOUT) 范围
TPS564201EVM-801 4.5V 至 17V 0A 至 4A

2 性能规格汇总

表 2-1 中提供了 TPS564201EVM-801 性能规格的汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 2-1 TPS564201EVM-801 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN输入电压4.51217V
CH1输出电压1.05V
工作频率VIN = 12V,IOUT = 4 A560kHz
输出电流范围04A
过流限值VIN = 12V,LOUT = 2.2µH6A
输出纹波电压VIN = 12V,IOUT = 4 A20mVPP

3 更改

这些评估模块旨在帮助了解 TPS564201 的特性。此模块可能会做出一些修改。

3.1 输出电压设定点

要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻器 R1 的阻值。更改 R1 的阻值可以更改 0.759 V 以上的输出电压。特定输出电压下的 R1 阻值可以使用Equation1 计算得出。

Equation1. GUID-F3B8162D-4C00-49A1-8868-A3DC2D45B9F3-low.gif

表 3-1 列出了一些常见输出电压下的 R5 阻值。请注意,表 3-1 中给出的值是标准值,并不是使用表 3-1 计算出的准确值。

表 3-1 TPS564201EVM-801 输出电压
输出电压
(V)
R1
(kΩ)
R2
(kΩ)
L1
(µH)
C5 + C6 +C7
(µF)
最小值典型值最大值
1.03.0910.01.52.24.720 - 68
1.053.7410.01.52.24.720 - 68
1.25.7610.01.52.24.720 - 68
1.59.5310.01.52.24.720 - 68
1.813.710.01.52.24.720 - 68
2.522.610.02.22.24.720 - 68
3.333.210.02.22.24.720 - 68
5.054.910.03.33.34.720 - 68
6.575.010.03.33.34.720 - 68

4 测试设置和结果

本节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS564201EVM-801。另外还包括评估模块的典型测试结果及效率、输出负载调整率、输出线性调整率、负载瞬态响应、输出电压纹波、输入电压纹波、启动和开关频率。

4.1 输入/输出连接

如表 4-1 中所示,TPS564201EVM-801 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 4 A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 4 A。必须最大限度地减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP1 可监测 VIN 输入电压,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP8 作为接地基准的情况下,TP7 用于监测输出电压。

表 4-1 连接和测试点
参考
标识符
功能
J1VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围)
J2VOUT,4A 时为 1.05V(最大值)
JP1EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用,将 EN 分流至 VIN 以启用。
TP1VIN 正监测点
TP2GND 监控测试点
TP3EN 测试点
TP4开关节点测试点
TP5环路响应测量测试点
TP6VOUT 正监测点
TP7GND 监控测试点
TP8GND 监控测试点

4.2 启动步骤

  1. 确保覆盖 JP1(使能端控制)引脚 1 和 2 处的跳线,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。
  2. 向 VIN (J1-2) 和 GND (J1-1) 施加适当的输入电压。
  3. 将 JP1(使能控制)上的跳线从引脚 1 和 2(EN 和 GND)移动到引脚 2 和 3(EN 和 VIN)以启用输出。

4.3 效率

图 4-1 显示了 TPS564201EVM-801 在 25°C 环境温度条件下的效率。

GUID-6C877496-EBAA-4393-88DF-AE46761A0B8B-low.gif图 4-1 效率

图 4-2 显示了 TPS564201EVM-801 在 25°C 环境温度条件下的轻负载效率。

GUID-2FDE0834-BB83-4C19-BD0D-FEB3A9A2EE25-low.gif图 4-2 轻负载效率

4.4 负载调整率

图 4-3 中显示了 TPS564201EVM-801 的负载调整率。

GUID-3BFD30A0-7E89-4058-955B-2A8B361308B6-low.gif图 4-3 负载调整率

4.5 线性调整率

图 4-4 中显示了 TPS564201EVM-801 的线性调整率。

GUID-342858DC-1BC9-455D-914D-9821AC559156-low.gif图 4-4 线性调整率

4.6 负载瞬态响应

图 4-5 展示了 TPS564201EVM-801 对负载瞬态的响应。图中显示了当前阶跃和压摆率。总峰峰值电压变化如图所示。

GUID-1D84C19E-0323-49C5-A163-C1E2D9ADF161-low.gif图 4-5 负载瞬态响应,1 A 至 3 A

4.7 输出电压纹波

图 4-6、图 4-7 和图 4-8 中显示了 TPS564201EVM-801 输出电压纹波。输出电流如图中所示。

GUID-A2A0ABF1-FD3F-4E4D-9464-A6B54F49CB55-low.gif图 4-6 输出电压纹波,IOUT = 4 A
GUID-7208B525-7221-4E8E-B74C-E5FCC68F6176-low.gif图 4-7 输出电压纹波,IOUT = 2A
GUID-907D82E1-59AC-47A0-9B33-77689470853D-low.gif图 4-8 TPS564201 输出电压纹波,无负载

4.8 输入电压纹波

图 4-9 展示了 TPS564201EVM-801 的输入电压纹波。输出电流如图中所示。

GUID-2FA6992E-4427-4982-9E45-8589E51AE2BE-low.gif图 4-9 输入电压纹波

4.9 启动

图 4-10 中显示了相对于 VIN 的 TPS564201EVM-801 启动波形。负载 = 1Ω 电阻。

图 4-11 中显示了相对于使能端 (EN) 的 TPS564201EVM-801 启动波形。负载 = 1Ω 电阻。

GUID-CED30A1F-247A-4060-81FD-8BD7F788AA51-low.gif图 4-10 相对于 VIN 的启动
GUID-05F4B52A-EBCE-4E56-BC91-A796B38F699A-low.gif图 4-11 相对于 EN 的启动

4.10 关断

图 4-12 中显示了相对于 VIN 的 TPS564201EVM-801 关断波形。负载 = 1Ω 电阻。

相对于 EN 的 TPS564201EVM-801 关断波形显示在图 4-13 中。负载 = 1Ω 电阻。

GUID-09E2B04A-E391-4AE7-B803-88776DB2ED58-low.gif图 4-12 相对于 VIN 的关断
GUID-5043CFCB-9385-4A4F-A84B-D4B3371C80BC-low.gif图 4-13 相对于 EN 的关断

5 电路板布局

本节提供了 TPS564201EVM-801 的说明、电路板布局布线和分层图解。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale