ZHCUAD3 January 2021 ADC3661 , ADC3662 , ADC3663
默认情况下,模拟输入配置为对这两个模拟输入通道使用平衡-非平衡变压器输入 (AD1T-6T+),但可以修改为利用板载 FDA (THS4541)。
在性能方面,与平衡-非平衡变压器输入相比,SFDR 有所提高,但 SNR 性能下降若干 dBFS。
此过程显示如何为 CHA 配置 FDA 单端至差分转换。可以对 CHB 执行相同的过程(使用相应的组件标识符)。
边缘安装的 SMA 连接器 J1 接收单端模拟输入信号。R1 可替换为用于与 FDA 交流耦合的电容器。
修改以下组件以完成到 FDA 的路径(位于 EVM 顶部)。
FDA 的增益设置为 2.5,可以根据应用需要进行调整(R78、R84、R86 和 R94)。FDA 的输出端有一个 20MHz LPF,这些组件(C52、L11、L12 和 C53)可根据应用需要进行调整。端接电阻器(R80、R81、R89 和 R90)可根据源阻抗进行调整。
有关 THS4541 FDA 的更多信息,请参阅 THS4541 数据表。