ZHCUAC6 January   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
  4. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 具有旁路模式的升压转换器
      2. 2.2.2 具有自动降压或升压功能的升压转换器
  5. 3原理图、物料清单和电路板布局
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 PCB 布局

摘要

本用户指南介绍了适用于 TPS61094EVM-066 的评估模块 (EVM) 的原理图、布局、物料清单 (BOM) 和设置。它可以为 2.7V~5.4V 的编程目标提供 Vout,Vin 低至 1.8V。TPS61094EVM-066 支持具有不同跳线配置的四种工作模式,包括强制旁路、真正关断、强制降压和自动降压或升压。