ZHCU995A February 2021 – March 2022 PCM1820 , PCM1820-Q1 , PCM1821 , PCM1821-Q1 , PCM1822 , PCM1822-Q1
对于线路输入配置(如图 4-3 所示),PCM1820/PCM1820-Q1/PCM1821/PCM1821-Q1 捕获通过端子 J1 (IN1) 和 J2 (IN2) 提供的音频信号。此模式下接受的输入为差分、2VRMS、满量程音频信号。PCM1820/PCM1820-Q1 器件不支持单端输入,建议将输入保持为交流耦合。
请注意:PCM1822EVM/PCM1822Q1EVM 设置为支持单端输入。电阻 R3 和 R5 安装为 0 欧姆。
PCM1822/PCM1822-Q1 接受 1VRMS 单端/差分满量程音频信号