ZHCU995A February 2021 – March 2022 PCM1820 , PCM1820-Q1 , PCM1821 , PCM1821-Q1 , PCM1822 , PCM1822-Q1
可以使用连接到 J6 的单个 5V 电源为 PCM182xEVM/PCM182xQ1EVM 供电。板载低压降稳压器将 5V 电源转换为 ADC 使用的 3.3V 和 1.8V 电压轨。模拟电源 AVDD 固定为 3.3V。数字电源 IOVDD 可通过 J5 设置为 1.8V 或 3.3V。也可以通过去除 J9 和 J5 并直接向 AVDD 和 IOVDD 测试点施加电压来直接为 ADC 供电。请注意,如果这样做,则在该跳线将所施加的 IOVDD 连接到模式选择引脚和其他依赖于 IOVDD 的电路时,务必保持 J10 已接通(或确保在监测电源电流的情况下引脚之间存在路径)。