ZHCU995A February 2021 – March 2022 PCM1820 , PCM1820-Q1 , PCM1821 , PCM1821-Q1 , PCM1822 , PCM1822-Q1
标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1、C3、C5、C7、C9、C11、C13、C23、C27、C29 |
10 |
0.1uF |
电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,0402 |
0402 |
885012205037 |
Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
C2 |
1 |
1uF |
电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
885012206052 |
Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
C4、C8、C10 |
3 |
10µF |
电容,陶瓷,10μF,10V,+/-20%,X5R,0603 |
0603 |
C1608X5R1A106M080AC |
TDK |
C6 |
1 |
1uF |
电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X5R,0402 |
0402 |
EMK105BJ105KVHF |
Taiyo Yuden(太阳诱电) |
C12、C24、C26、C30 |
4 |
10µF |
电容,陶瓷,10μF,16V,+/-20%,X5R,0603 |
0603 |
EMK107BBJ106MA-T |
Taiyo Yuden(太阳诱电) |
C14、C15、C16、C17 |
4 |
4.7uF |
电容,陶瓷,4.7uF,50V,+/-10%,X7R,1206 |
1206 |
GRM31CR71H475KA12L |
MuRata(村田) |
C18 |
1 |
1uF |
电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
EMK107B7105KA-T |
Taiyo Yuden(太阳诱电) |
C22、C28 |
2 |
0.01uF |
电容,陶瓷,0.01uF,16V,+/-10%,X7R,0402 |
0402 |
520L103KT16T |
AT Ceramics |
D1,D3 |
2 |
绿色 |
LED,绿色,SMD |
LED_0805 |
LTST-C170KGKT |
Lite-On(建兴电子) |
H1、H2、H3、H4 |
4 |
小尼龙六角螺母,0.10 厚,外径 0.250,螺纹 4-40 |
六角螺母,4-40 螺纹,250 英寸封头直径 |
9605 |
Keystone |
|
H5、H6、H7、H8 |
4 |
六角螺柱,公/母,4-40,尼龙,1/2 英寸 |
六角螺柱,公/母,4-40,尼龙,1/2 英寸 |
4802 |
Keystone |
|
J1、J2 |
2 |
端子块,2.54mm,4x1,黄铜,TH |
端子块,2.54mm,4 极,TH |
OSTVN04A150 |
On-Shore Technology(岸上科技) |
|
J4、J5、J13、J17、J18、J20 |
6 |
接头,100mil,3x1,金,TH |
3x1 接头 |
TSW-103-07-G-S |
Samtec(申泰) |
|
J6 |
1 |
端子块,3.5mm 间距,2x1,TH |
7.0x8.2x6.5mm |
ED555/2DS |
On-Shore Technology(岸上科技) |
|
J7 |
1 |
连接器,接头,高速,20 对,SMT |
QTE-020-01-X-D-A |
QTE-020-01-L-D-A |
Samtec(申泰) |
|
J8 |
1 |
接头,100mil,4x2,金,TH |
4x2 接头 |
TSW-104-07-G-D |
Samtec(申泰) |
|
J9、J10、J11、J12、J14、J15、J16、J21、J22、J23、J24、J25 |
12 |
接头,100mil,2x1,镀金,TH |
2x1 接头 |
TSW-102-07-G-S |
Samtec(申泰) |
|
J19 |
1 |
接头,100mil,1pos,金,TH |
测试点 |
TSW-101-07-G-S |
Samtec(申泰) |
|
LBL1 |
1 |
热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 |
PCB 标签 0.650 x 0.200 英寸 |
THT-14-423-10 |
Brady(布雷迪) |
|
MK1、MK2 |
2 |
77Hz ~ 20kHz 模拟麦克风 MEMS(器件)1.5V ~ 3.63V 全向(-37.5dB ±1dB,94dB SPL)焊盘 |
LGA4 |
ICS-40740 |
TDK |
|
Q2 |
1 |
50V |
MOSFET,N 沟道,50V,0.21A,SOT-323 |
SOT-323 |
BSS138W |
Fairchild Semiconductor(仙童半导体) |
R1 |
1 |
10.0k |
电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 |
0603 |
CRCW060310K0FKEA |
Vishay-Dale(威世达勒) |
R2、R4 |
2 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,0603 |
0603 |
CRCW06030000Z0EA |
Vishay-Dale(威世达勒) |
R8、R9、R10、R11 |
4 |
47k |
电阻,47k,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-0747KL |
Yageo(国巨) |
R13、R15 |
2 |
442 |
电阻,442,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW0603442RFKEA |
Vishay-Dale(威世达勒) |
SH1、SH2、SH3、SH4、SH5、SH6、SH7、SH8、SH9、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14 |
14 |
1x2 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
分流器 |
SNT-100-BK-G |
Samtec(申泰) |
TP1、TP2、TP3、TP4、TP11、TP12、TP15、TP17、TP23 |
9 |
测试点,微型,红色,TH |
红色微型测试点 |
5000 |
Keystone |
|
TP9、TP10 |
2 |
测试点,多用途,黑色,TH |
黑色多用途测试点 |
5011 |
Keystone |
|
U1 |
1 |
PCM1821 - 106dB HW 立体声 ADC |
WQFN20 |
PCM1821IRTER |
德州仪器 (TI) |
|
U2 |
1 |
500mA,低静态电流、低噪声、高 PSRR、汽车用低压降线性稳压器,DRB0008B (VSON-8) |
DRB0008B |
TPS73533QDRBRQ1 |
德州仪器 (TI) |
|
U4 |
1 |
500mA,低静态电流、低噪声、高 PSRR、汽车用低压降线性稳压器,DRB0008B (VSON-8) |
DRB0008B |
TPS73518QDRBRQ1 |
德州仪器 (TI) |
|
FID1,FID2,FID3,FID4,FID5,FID6 |
0 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
R3,R5 |
0 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,0603 |
0603 |
CRCW06030000Z0EA |
Vishay-Dale(威世达勒) |
TP13、TP14 |
0 |
测试点,微型,红色,TH |
红色微型测试点 |
5000 |
Keystone |
|
TP19、TP20、TP21、TP22 |
0 |
测试点,微型,绿色,TH |
绿色微型测试点 |
5116 |
Keystone |