ZHCU995A February 2021 – March 2022 PCM1820 , PCM1820-Q1 , PCM1821 , PCM1821-Q1 , PCM1822 , PCM1822-Q1
PCM1820/PCM1820-Q1 器件旨在通过差分线路或麦克风输入进行驱动。每个输入端都有一个 1µF 交流耦合膜电容器。结合 PCM1820/PCM1820-Q1 的 2.5kΩ 输入阻抗,这会将高通滤波器截止频率设在 63Hz 左右。PCM1821/PCM1821-Q1 的输入阻抗为 10kΩ,截止频率设为 16Hz。如有必要,可通过更换 EVM 上的输入交流耦合电容器对它进行调整。图 4-1 展示了评估模块输入的架构。EVM 支持 2VRMS 的差分满量程输入范围,AVDD 为 3.3V。
请注意:PCM1822EVM/PCM1822Q1EVM 设置为支持单端输入。