ZHCU933A April   2022  – September 2022

 

  1.   ADS1285 评估模块
  2.   商标
  3. EVM 概览
    1. 1.1 ADS1285EVM-PDK 套件
  4. ADS1285EVM-PDK 快速入门指南
  5. EVM 模拟接口
    1. 3.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 3.2 ADC 输入时钟 (CLK) 选项
  6. 数字接口
    1. 4.1 连接到 PHI
    2. 4.2 数字接头
  7. 电源
  8. 数模转换器
  9. ADS1285EVM-PDK 初始设置
    1. 7.1 默认跳线设置
    2. 7.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. ADS1285EVM-PDK 软件参考
    1. 8.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 8.2 寄存器映射配置工具
    3. 8.3 时域显示工具
    4. 8.4 频谱分析工具
    5. 8.5 直方图工具
    6. 8.6 DAC 配置工具
  11. ADS1285EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 9.1 物料清单
    2. 9.2 PCB 布局
    3. 9.3 原理图
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置

尽管 EVM GUI 不允许直接访问 ADC 数字接口的电平和时序配置,但用户确实可以通过 EVM GUI 整体控制 ADS1285 的许多其他功能,这包括:内部时钟分频器、过采样率 (OSR) 和采样数。图 8-1 标出了 GUI 的输入参数(以及它们的默认值),通过这些参数可以应用 ADS1285 的各种功能。

GUID-20220407-SS0I-0QQC-MHDL-MSXKQGNKLK7P-low.png图 8-1 EVM GUI 全局输入参数

ADS1285EVM-PDK GUI 中有四个页面。信息区域显示了每个页面的结果。各个页面都显示了器件的不同控制或测量信息。用户可以在 Register Map Config(寄存器映射配置)页面读取和写入器件的寄存器。用户可以在 Time Domain Display(时域显示)页面收集器件的一组数据并显示结果。用户可以在 Spectral Analysis(频谱分析)页面计算所收集数据的 FFT,Histogram Analysis(直方图分析)页面会显示所收集数据的直方图,并显示结果的基本统计信息。

用户可以在 Single Commands(单一命令)部分直接控制器件的三个基本功能。首先,按下 Reset(复位)按钮会向 RESET 引脚发送信号以将器件复位。按下 Standby(待机)按钮会让器件进入低功耗状态,届时所有通道都被禁用,基准电路和其他不必要的电路会断电。按下 Wakeup(唤醒)按钮会退出待机模式。

用户还可以在 Interface Configuration(接口配置)部分设置数据速率,方法是设置 ADC 中的内部时钟分频器和 OSR。最后,可以在此部分设置寄存器的功耗模式。ADS1285 具有三种功耗模式(低功耗、中等功耗和高功耗),可在 CONFIG0 寄存器(位 7-6)中进行配置。此配置可与 JP8 中 CLK 引脚的跳线设置配合进行,如Topic Link Label3.2中所述。

用户可以在 Clock and Sampling Rate( 时钟和采样率)部分指定目标 SCLK 频率(以 Hz 为单位),GUI 会尝试更改 PHI PLL 设置来尽可能匹配此频率,但可实现的频率可能与输入的目标值不同。此部分还显示了由内部时钟分频器和 OSR 控制的 ADC 采样率。

用户可以随时选中和取消选中屏幕右上角的 Connected to Hardware(连接硬件)框,在硬件模式和模拟模式之间切换 GUI。