ZHCU933A April   2022  – September 2022

 

  1.   ADS1285 评估模块
  2.   商标
  3. EVM 概览
    1. 1.1 ADS1285EVM-PDK 套件
  4. ADS1285EVM-PDK 快速入门指南
  5. EVM 模拟接口
    1. 3.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 3.2 ADC 输入时钟 (CLK) 选项
  6. 数字接口
    1. 4.1 连接到 PHI
    2. 4.2 数字接头
  7. 电源
  8. 数模转换器
  9. ADS1285EVM-PDK 初始设置
    1. 7.1 默认跳线设置
    2. 7.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. ADS1285EVM-PDK 软件参考
    1. 8.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 8.2 寄存器映射配置工具
    3. 8.3 时域显示工具
    4. 8.4 频谱分析工具
    5. 8.5 直方图工具
    6. 8.6 DAC 配置工具
  11. ADS1285EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 9.1 物料清单
    2. 9.2 PCB 布局
    3. 9.3 原理图
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

ADC 输入时钟 (CLK) 选项

凭借板载振荡器、时钟分频器和外部连接器,ADS1285EVM-PDK 成为可灵活配置的器件。ADC 依靠 CLK 运行,而 CLK 会生成调制器时钟 (fMOD),并通过以下两种方式之一提供:

  • 晶体振荡器和配套的时钟分频器能够针对 ADC 的整个运行范围提供可选频率。
    • 板载晶体振荡器 (Y1) 提供标称 8.192MHz 的时钟频率(默认值)
    • 分频器 (U6) 将频率降至 4.096MHz
    • 用户可使用 J8 在这些频率之间进行选择,并使用分流器将频率直接发送到 CLK
  • 当分流器未从晶体振荡器中选择频率时,可以向超小型 A 版 (SMA) 连接器 (J5) 或者向 J7 的引脚 4 或 2 提供外部主时钟。
    • 在这种情况下,分流器不得覆盖 J7,这样 CLK 就能连接到任何晶体振荡器信号
    • 请务必查看数据表中的有效 CLKIN 输入频率
注: 所有时钟源都被返回到 PHI 连接器 (J6),使得 GUI SCLK 通信与 CLK 同步。

图 3-2 显示了时钟源的原理图。

GUID-20220830-SS0I-XV5K-ZGND-0TRFZJCCL5V0-low.gif图 3-2 CLK 源(原理图)