ZHCU933A April   2022  – September 2022

 

  1.   ADS1285 评估模块
  2.   商标
  3. EVM 概览
    1. 1.1 ADS1285EVM-PDK 套件
  4. ADS1285EVM-PDK 快速入门指南
  5. EVM 模拟接口
    1. 3.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 3.2 ADC 输入时钟 (CLK) 选项
  6. 数字接口
    1. 4.1 连接到 PHI
    2. 4.2 数字接头
  7. 电源
  8. 数模转换器
  9. ADS1285EVM-PDK 初始设置
    1. 7.1 默认跳线设置
    2. 7.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. ADS1285EVM-PDK 软件参考
    1. 8.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 8.2 寄存器映射配置工具
    3. 8.3 时域显示工具
    4. 8.4 频谱分析工具
    5. 8.5 直方图工具
    6. 8.6 DAC 配置工具
  11. ADS1285EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 9.1 物料清单
    2. 9.2 PCB 布局
    3. 9.3 原理图
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

默认跳线设置

打开包装后,会发现 EVM 已配置了默认跳线设置。图 7-1 显示了默认跳线的位置,表 7-1 显示了默认分流器的功能。

GUID-20220829-SS0I-8F5S-VGVM-7TLLCLHG9SXF-low.jpg图 7-1 ADS1285EVM-PDK 跳线默认设置
表 7-1 默认分流器设置
接头标识符位置功能
J11[1-2]为 VREFP 启用 REF62x 电源
J4[1-2]将 AVSS 连接到 GND 以实现单极 ADC 电源模式
J7[3-4]将 CLK 连接到来自晶体振荡器的 8.192MHz 源
J10未安装用于为 VREFN 和 VREFP 提供外部基准电压的接头
J1[1-2]DAC PWR:将 U4 LDO (AVSS+5V) 的输出连接到 DAC 模拟电源引脚 (AVDD)
J1[3-4]DAC PWR:将 PHI 数字电源 (DVDD) 连接到 DAC 数字电源引脚 (DVDD)
J15[1-2]ADC PWR:将 U2 LDO (AVDD1) 的输出连接到 ADC 模拟电源 1 (AVDD1)
J15[3-4]ADC PWR:将 U3 LDO (AVDD2) 的输出连接到 ADC 模拟电源 2 (AVDD2)
J15[5-6]ADC PWR:将 PHI 数字电源 (DVDD) 连接到 ADC 数字电源 (IOVDD)
J3未安装用于针对 –2.5V 电源向 U5 提供外部输入的接头
J8未安装启用 8.192MHz 晶体振荡器

表 7-2 列出了默认配置产生的标称电压。

表 7-2 默认配置产生的标称电压
电源名称电压(以 GND 为基准)
AVSSGND (0 V)
AVSS+5V5V
DVDD (IOVDD)3.3V
AVDD15V
AVDD25V
5.5V5.5V
REFP4.096V
–2.5VNA,产生 –2.5V 所需的外部电源