ZHCU933A April   2022  – September 2022

 

  1.   ADS1285 评估模块
  2.   商标
  3. EVM 概览
    1. 1.1 ADS1285EVM-PDK 套件
  4. ADS1285EVM-PDK 快速入门指南
  5. EVM 模拟接口
    1. 3.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 3.2 ADC 输入时钟 (CLK) 选项
  6. 数字接口
    1. 4.1 连接到 PHI
    2. 4.2 数字接头
  7. 电源
  8. 数模转换器
  9. ADS1285EVM-PDK 初始设置
    1. 7.1 默认跳线设置
    2. 7.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. ADS1285EVM-PDK 软件参考
    1. 8.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 8.2 寄存器映射配置工具
    3. 8.3 时域显示工具
    4. 8.4 频谱分析工具
    5. 8.5 直方图工具
    6. 8.6 DAC 配置工具
  11. ADS1285EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 9.1 物料清单
    2. 9.2 PCB 布局
    3. 9.3 原理图
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

DAC 配置工具

DAC 配置工具页面(图 图 8-6)控制着板载 DAC1282,这是一款专门设计用于与 ADS128x 系列器件搭配使用的测试 DAC。如前文Topic Link Label6所述,DAC 输出频率可编程为 0.5Hz 至 250Hz,并通过模拟和数字控制调整其幅度。模拟增益和数字增益分别可在 6dB 步长和 0.5dB 步长内进行调节。模拟增益设置与为在高分辨率增益下执行测试而对 ADS1282 进行的设置相匹配。有关每个设置的更多信息,请参阅 DAC1282 数据表。

一般而言,更改 DAC 时最重要的是要了解模式、输出幅度和输出频率(如适用)。中间的 Operation 框显示了“Mode”下拉菜单,选项包括:“Sine”、“DC”、“Digital pulse”和“Pulse”。

在“Sine”下,幅度由“Analog Gain”和“Digital Gain”的设置共同决定。此外,DAC 页面使用“Vref (V)”下拉菜单来计算灰色框中的值,但 DAC 不需要知道基准电压即可运行。因此,请结合寄存器映射页面上的 ADC 增益查看“Sine AMP (Vp)”计算值,以了解 ADC 的输出代码和电压。频率是通过在 Desired Frequency (Hz) 文本框中键入所需频率来确定的。GUI 会自动显示最接近的 Freq、M 和 N 值,以实现最终写入 DAC 寄存器的所需输出频率。在选择“DC”、“Digital pulse”和“Pulse”时,这些选项可动态更改。

Topic Link Label3.1所述,可以使用直接 DAC 输出或 DAC 集成开关。假设更改了正确的硬件以支持集成开关,则可以使用“Switch Control”下拉菜单来更改开关的状态。

图 8-6 中的设置,加上为 PGA_GAIN 选择“2 V/V”和为 MUX 选择“Input 2”,分别创建了图 8-3图 8-4 中的时域和频谱分析图。

GUID-20220829-SS0I-P3W4-XTXP-0VZWGVK0B0PS-low.jpg图 8-6 DAC 配置工具页面