ZHCU933A April   2022  – September 2022

 

  1.   ADS1285 评估模块
  2.   商标
  3. EVM 概览
    1. 1.1 ADS1285EVM-PDK 套件
  4. ADS1285EVM-PDK 快速入门指南
  5. EVM 模拟接口
    1. 3.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 3.2 ADC 输入时钟 (CLK) 选项
  6. 数字接口
    1. 4.1 连接到 PHI
    2. 4.2 数字接头
  7. 电源
  8. 数模转换器
  9. ADS1285EVM-PDK 初始设置
    1. 7.1 默认跳线设置
    2. 7.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. ADS1285EVM-PDK 软件参考
    1. 8.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 8.2 寄存器映射配置工具
    3. 8.3 时域显示工具
    4. 8.4 频谱分析工具
    5. 8.5 直方图工具
    6. 8.6 DAC 配置工具
  11. ADS1285EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 9.1 物料清单
    2. 9.2 PCB 布局
    3. 9.3 原理图
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

ADC 模拟输入信号路径

EVM 的模拟输入可以连接到与每个 ADC 通道相关联的任一端子块。螺钉端子块(J12 和 J13)可以直接与外部传感器输入的引线相连。图 3-1 显示了用于 EVM 上两个输入通道的信号链,表 3-1 列出了支持的输入选项。

采用的输入不得使 ADS1285 输入引脚的电压超过绝对最大额定值。更多详细信息,请参阅 ADS1285 数据表

R45 和 R46 为通道 1 输入提供共模电压路径。更多信息,请参阅Topic Link Label5。此外,R43 和 C29(与 R47 和 C31 配合使用)分别为正输入和负输入提供共模低通滤波器。此外,R44 和 R40 与 C30 共同提供用于抗混叠的差分低通滤波器。串联阻抗保持在相对较低的水平,以维持足够的总谐波失真 (THD) 性能。所有输入端都存在类似的差分和共模低通滤波器封装。

特别是对于通道 2,将默认配置设置为在输入端使用 DAC1282。因此,未组装此配置的共模滤波器,并且 R50、R54 和 C33 针对 DAC 的输出进行了优化。将 DAC 连接到 ADS1285 的通道 2 共有两种选择:使用 DAC1282 的直接输出或 DAC1282 的集成开关。默认情况下,通过填充 R55 和 R59 使用 DAC1282 的直接输出。因此,使用集成开关是通过取消填充 R55 和 R59、填充 R56 和 R58 以及使用 GUI 配置 DAC 来实现的,如Topic Link Label6所述。为了获得理想 THD 性能(大约 1dB 差异),请使用直接输出。为了实现最大灵活性,请使用集成开关。

GUID-20220830-SS0I-XKCD-WQMR-XXSJMKX1WZBR-low.gif图 3-1 输入端子块和接头(原理图)
表 3-1 模拟输入端子块(J12、J13)
端子块 引脚 功能 ADS1285 输入引脚
J12 1 通道 1 正输入 +VINP1
(最终产生 AIN1P)
2 GND AGND 和 DGND
3 通道 1 负输入 –VINN1
(最终产生 AIN1N)
J13 1 通道 2 正输入 +VINP2
(最终产生 AIN2P)
2 GND AGND 和 DGND
3 通道 2 负输入 –VINN2
(最终产生 AIN2N)