ZHCU933A
April 2022 – September 2022
ADS1285 评估模块
商标
1
EVM 概览
1.1
ADS1285EVM-PDK 套件
2
ADS1285EVM-PDK 快速入门指南
3
EVM 模拟接口
3.1
ADC 模拟输入信号路径
3.2
ADC 输入时钟 (CLK) 选项
4
数字接口
4.1
连接到 PHI
4.2
数字接头
5
电源
6
数模转换器
7
ADS1285EVM-PDK 初始设置
7.1
默认跳线设置
7.2
EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
8
ADS1285EVM-PDK 软件参考
8.1
用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
8.2
寄存器映射配置工具
8.3
时域显示工具
8.4
频谱分析工具
8.5
直方图工具
8.6
DAC 配置工具
9
ADS1285EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
9.1
物料清单
9.2
PCB 布局
9.3
原理图
10
参考文献
11
修订历史记录
1.1
ADS1285EVM-PDK 套件
ADS1285 评估模块套件包含以下特性:
包含 ADS1285 所需的所有支持电路
USB 供电:无需外部电源
电压基准选项:外部或板载
时钟选项:外部时钟源或 8.192MHz 板载晶体振荡器,带有适用于 4.096MHz 频率的分频器
电压电源选项:具有可调 AVDD1 低压降稳压器 (LDO) 和外部供电的 –2.5V LDO 的单极或双极支持特性
信号库中包含的信号,方便探测
内置分析工具,包括示波器、直方图和使用图形用户界面 (GUI) 的 DAC 配置