ZHCU933A April   2022  – September 2022

 

  1.   ADS1285 评估模块
  2.   商标
  3. EVM 概览
    1. 1.1 ADS1285EVM-PDK 套件
  4. ADS1285EVM-PDK 快速入门指南
  5. EVM 模拟接口
    1. 3.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 3.2 ADC 输入时钟 (CLK) 选项
  6. 数字接口
    1. 4.1 连接到 PHI
    2. 4.2 数字接头
  7. 电源
  8. 数模转换器
  9. ADS1285EVM-PDK 初始设置
    1. 7.1 默认跳线设置
    2. 7.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. ADS1285EVM-PDK 软件参考
    1. 8.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 8.2 寄存器映射配置工具
    3. 8.3 时域显示工具
    4. 8.4 频谱分析工具
    5. 8.5 直方图工具
    6. 8.6 DAC 配置工具
  11. ADS1285EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 9.1 物料清单
    2. 9.2 PCB 布局
    3. 9.3 原理图
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

数模转换器

ADS1282EVM-PDK 包含一个 DAC1282 完全集成式数模转换器 (DAC),可提供用于测试地震监测设备和 ADS128x 系列器件的低失真、数字合成电压输出;有关更多信息,请参阅 DAC1282 数据表。DAC1282 可与 GUI 搭配使用,以直接提供用于测试和提高性能的输入电压。有关将输入配置为使用 DAC1282 的更多信息,请参阅Topic Link Label3.1

如果在正弦模式下使用 DAC,则输出频率可在 0.5Hz 至 250Hz 范围内进行编程,并且其幅度通过模拟和数字控制进行缩放。模拟增益和数字增益分别可在 6dB 步长和 0.5dB 步长内进行调节。模拟增益设置与为在高分辨率增益下执行测试而对 ADS1282 进行的设置相匹配。控制 DAC1282 的设置可以在 GUI 的 DAC Configuration 页面上完成,如Topic Link Label8.6中所述。

DAC1282 将 AVSS+5V 和 DVDD 用作其电源,并与 ADS1285 共用一个基准。这种配置尽可能减少了各个器件使用单独基准时可能导致的错误。但是,大多数 DAC1282 文档都以 5V 电源为基准,其中 ADS1285EVM-PDK 默认使用 4.096V 基准。因此,DAC 输出幅度通过以下公式以 4.096V 基准为基准进行缩放:

Equation1. Vout_peak=VFSR_peak10GDAC_Dig(dB)20

其中:

  • Vout_peak = 正弦模式下 DAC 的输出幅度
  • VFSR_peak = 满量程范围计算的正峰值,取决于电压基准
  • GDAC_Dig(dB) = DAC 的数字增益由 SINEG 寄存器决定

该公式和缩放比例在 ADS1285EVM-PDK GUI 中自动计算;请参阅Topic Link Label8.6