ZHCU933A April   2022  – September 2022

 

  1.   ADS1285 评估模块
  2.   商标
  3. EVM 概览
    1. 1.1 ADS1285EVM-PDK 套件
  4. ADS1285EVM-PDK 快速入门指南
  5. EVM 模拟接口
    1. 3.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 3.2 ADC 输入时钟 (CLK) 选项
  6. 数字接口
    1. 4.1 连接到 PHI
    2. 4.2 数字接头
  7. 电源
  8. 数模转换器
  9. ADS1285EVM-PDK 初始设置
    1. 7.1 默认跳线设置
    2. 7.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. ADS1285EVM-PDK 软件参考
    1. 8.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 8.2 寄存器映射配置工具
    3. 8.3 时域显示工具
    4. 8.4 频谱分析工具
    5. 8.5 直方图工具
    6. 8.6 DAC 配置工具
  11. ADS1285EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 9.1 物料清单
    2. 9.2 PCB 布局
    3. 9.3 原理图
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

电源

PHI 为 EVM 提供了多个电源选项,这些选项源自计算机的 USB 电源,该电源被路由到电路板上 ADS1285EVM-PDK 上的 5.5V 网络。

ADS1285EVM-PDK 上的 EEPROM 使用由 PHI 直接产生的 3.3V 电源 ID_PWR。ADC 数字部分的 3.3V 电源 (3V3_IOVDD) 由 PHI 上的单独 LDO 直接提供。

图 5-1表 5-1 分别描述了电源生成和可编程配置。

GUID-20220913-SS0I-GGNX-XHP9-LCPS0T9Z3XK6-low.gif图 5-1 ADS1285EVM-PDK AVDD1、AVDD2 和 AVSS+5V 电源生成(原理图)
表 5-1 可编程 LDO 配置
VOUT (V)(2) 3P2V 1P6V 0P8V 0P4V 0P2V 0P1V
2.5 已安装(1) 已安装 已安装
3.0 已安装
3.3 已安装 已安装 已安装
4.5 已安装 已安装 已安装 已安装 已安装
5.0 已安装 已安装
已安装 = 将 0Ω 跳线焊接到 GND/AVSS。
VOUT = 1.4V + Σ(所有接地引脚)。

ADC 的 PGA 正模拟电源 AVDD1 由 EVM 板载 TPS7A4701 或 TPS7A4700 (U2) 供电,该器件是一款低噪声线性稳压器,使用 PHI 上的 5.5V 电源产生更干净的 5V 输出。TPS47A470x 是可配置的 LDO,因此 R8 至 R13 可用于改变电压。

该 ADC 也使用 AVDD2 作为调制器模拟电源。与 AVDD1 一样,AVDD2 由 EVM 板载 TPS7A470x (U3) 产生,该器件是一款低噪声线性稳压器,使用 PHI 上的 5.5V 电源产生更干净的 3V 输出。TPS7A470x 是可配置的 LDO,因此 R14 至 R19 可用于改变电压,但 AVDD2 较低将导致单极模式下的 THD 性能降低。

AVSS+5V 用作 DAC1282 的模拟电源。此引脚也使用 EVM 板载 TPS7A470x (U4),该器件是一款低噪声线性稳压器,使用 PHI 上的 5.5V 电源产生更干净的 5V 输出。DAC1282 需要 5V 电源,因此不得修改 R20 至 R25。

用户可以将 EVM 配置为支持单极电源 (AVSS = 0V),方法是放置一个跳线以连接 J4 (UNIPOL) 的引脚 1 和 2;也可以配置为支持双向电源 (AVSS = –2.5V),方法是放置跳线以连接 J4 (BIPOL) 的引脚 2 和 3。TPS7A3001 (U5) 是一款 VIN 范围为 –3V 至 –36V 的 LDO,可为 AVSS 电压提供干净的 –2.5V 输出。但是,需要一个外部电压来提供 AVSS 电压,外部电压可以使用 J3 提供。AVDD1 以 AVSS 为基准,因此必须使用 R8 至 R13 来修改输出 AVDD1,使 AVDD1 至 AVSS 电压不会超出推荐的工作电压。图 5-2 显示了电源选择和 –2.5V 生成电路。

GUID-20220830-SS0I-3MHF-CQK5-4DBVKHHMGCWV-low.gif图 5-2 ADS1285EVM-PDK 单极和双向电源选择(原理图)

AVDD1 用作 REF6241 的电源,REF6241 是一个高精度电压基准,具有以 AVSS 为基准的集成高带宽缓冲器。该电压基准使用 R38 作为传输晶体管,可以为 ADC 和 DAC 提供正基准 VREFP。或者,也可以去掉 R38 和 R42,分别使用 J10 的引脚 1 和引脚 2 在外部提供正负基准。

图 5-3 显示了电压基准的原理图。

GUID-20220830-SS0I-KBJX-C1ZH-RMQT3DCZ8MJL-low.gif图 5-3 电压基准(原理图)

EVM 上每个有源元件的电源将通过该元件旁边的陶瓷电容器进行旁路。此外,EVM 布局使用宽迹线或大面积铺铜(尽量铺在旁路电容器与其负载之间),从而尽可能减少负载电流路径上的电感。

如前面的Topic Link Label1中所述,EVM 的电源由 PHI 通过连接器 J5 提供。有关 PHI 引脚和电源连接的信息,请参阅表 4-1

经过修改,用户可以将外部电源用于任何电压源。利用 ADC PWR 接头 (J26)、DAC PWR 接头 (J1) 和单极或双极选择 (J4),可以去掉分流器,从而直接连接 AVDD1、AVDD2、AVSS+5V、DVDD 和 AVSS 引脚。