ZHCU912D October 2022 – February 2024
DIP 开关 [SW1] 用于配置 EVM 上可用的不同选项,包括处理器引导模式和类型 C 接口的 USB 模式。
TDA4VM 引导源 | SW1.1 | SW1.2 | SW1.3 |
---|---|---|---|
MicroSD 卡 [J23] | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
非易失性闪存 (xSPI) | 关闭 | 关闭 | 打开 |
USB3.1 类型 A [J10][J12] | 打开 | 打开 | 关闭 |
USB 类型 C (DFP) [J12] (1) | 关闭 | 打开 | 关闭 |
M.2 Key M [J22] | 关闭 | 打开 | 打开 |
UART(用于刷写) | 打开 | 关闭 | 打开 |
无引导(JTAG/仿真器) | 打开 | 关闭 | 关闭 |
USB3.1 类型 C 模式 | SW1.4 |
---|---|
下游端面外设 (DFP) | 关闭 |
上游端面外设 (UFP) | 打开 |