ZHCU912D October 2022 – February 2024
i001:该板可能会在引导和/或正常使用期间复位。
详细信息:这可能是向 SK 供电(通过 Type-C 连接器)的电源电压不足导致的。确保外部电源满足本文档第 2 节中详述的要求。如果电源有多个输出选项和/或连接,请确保选择了正确的选项,从而使输入电源电压能够协商至建议的电压 (20V)。如果通过 5V 输入电压进行供电,则可能会限制可用的处理能力,并可能导致板在引导/正常条件下复位。