ZHCU912D October 2022 – February 2024
按钮 [SW3] 可用于多种不同的功能。
功能 1:系统从关断状态唤醒发生由软件启动的断电后(使用 GPIO0_55),按下按钮 [SW3] 将重新启用并引导 EVM。
功能 2:电源管理输入/中断。按钮 [SW3] 与电源管理 IC (IO4) 相连,并可针对不同的电源相关功能(例如,从睡眠中唤醒)进行编程。
功能 3:用户定义的输入/中断。按钮 [SW3] 与 TDA4VM 处理器 (GPIO0_4) 相连,并可针对各种用户输入/中断需求进行编程。
红色 LED [LD2] 可用作用户指示器,并通过 TDA4VM 处理器 (GPIO0_64) 进行控制