ZHCU912D October 2022 – February 2024
TDA4VM SoC 的通用 IO (GPIO) 分为两大类,WKUP 和 MAIN。对于这种设计,IO 之间没有太大的功能差异。 表 4-3 介绍了 TDA4VM SoC 与 EVM 外设的 GPIO 映射并提供了默认设置。
TDA4VM 引脚名称 | GPIO | 功能 | 方向/级别 | 备注 |
---|---|---|---|---|
WKUP_GPIO0_3 | WKUP_GPIO0_3 | MCU CAN 总线 #0 待机 | 输出 | “0”– 正常模式 “1”– 待机模式(默认值) |
WKUP_GPIO0_4 | WKUP_GPIO0_4 | SW3 按钮 | 输入 | “0”– 已按下 SW3 “1”– 未按下 SW2(默认值) |
WKUP_GPIO0_5 | WKUP_GPIO0_5 | EEPROM 写保护 | 输出 | “0”– EEPROM 不受写保护(默认) “1”– EEPROM 受写保护 |
WKUP_GPIO0_6 | WKUP_GPIO0_6 | 测试自动化中断 #2 | 输入 | “0”- 将由用户定义 “1”- 将由用户定义(默认值) |
WKUP_GPIO0_7 | WKUP_GPIO0_7 | 电源管理 IC 中断 | 输入 | “0”– 有效中断请求 “1”– 无中断请求(默认值) |
WKUP_GPIO0_8 | WKUP_GPIO0_8 | SD 卡电源使能 | 输出 | “0”– 禁用 SD 卡电源 “1”– 启用 SD 卡电源(默认值) |
WKUP_GPIO0_9 | WKUP_GPIO0_9 | SD 卡 IO 电压选择 | 输出 | “0”– SD 卡 IO 电压为 1.8V “1”– SD 卡 IO 电压为 3.3V(默认值) |
WKUP_GPIO0_10 | WKUP_GPIO0_10 | 以太网 PHY 复位 | 输出 | “0”– 以太网复位 “1”– 以太网未复位(默认值) |
WKUP_GPIO0_11 | WKUP_GPIO0_11 | M.2 Key M 接口信号 (RSTz) | 输出 | RSTz,更多详细信息请参阅 M.2 Key M 规格。(默认值 =“0”) |
MCU_OSPI1_DQS | WKUP_GPIO0_31 | 闪存中断 | 输入 | “0”– 有效中断请求 “1”– 无中断请求(默认值) |
MCU_OSPI1_CSN0 | WKUP_GPIO0_36 | M.2 Key E 接口信号 (SDIO_RESET#) | 输出 | SDIO_RESET#,更多详细信息请参阅 M.2 Key E 规格。(默认值 =“0”) |
MCU_OSPI1_CSN1 | WKUP_GPIO0_37 | M.2 Key E 接口信号 (SDIO_WAKE#) | 输出 | SDIO_WAKE#,更多详细信息请参阅 M.2 Key E 规格。(默认值 =“1”) |
MCU_SPI0_CS0 | WKUP_GPIO0_55 | 系统断电 | 输出 | “0”- 正常运行(默认值) “1”- 系统断电/关 |
PMIC_POWER_EN0 | WKUP_GPIO0_66 | 以太网 PHY 中断 | 输入 | “0”– 有效中断请求 “1”– 无中断请求(默认值) |
PRG1_PRU0_GPO4 | GPIO0_5 | 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) | 双向 | 扩展板特定(引脚 16) |
PRG1_PRU0_GPO6 | GPIO0_7 | 40 引脚扩展接头信号 (REFCLK0/GPIO) | 双向 | 扩展板特定(引脚 7) |
PRG1_PRU0_GPO7 | GPIO0_8 | 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) | 双向 | 扩展板特定(引脚 22) |
PRG1_PRU0_GPO10 | GPIO0_11 | 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) | 双向 | 扩展板特定(引脚 15) |
PRG0_PRU0_GPO18 | GPIO0_61 | M.2 Key E 接口信号 (W_DISABLE1#) | 输出 | W_DISABLE1#,更多详细信息请参阅 M.2 Key E 规格。(默认值 =“1”) |
PRG0_PRU0_GPO19 | GPIO0_62 | M.2 Key E 接口信号 (W_DISABLE2#) | 输出 | W_DISABLE2#,更多详细信息请参阅 M.2 Key E 规格。(默认值 =“1”) |
PRG0_PRU1_GPO1 | GPIO0_64 | 用户 LED (LD2) | 输出 | “0”– LED [LD2] 已关(默认值) “1”– LED [LD2] 已开 |
PRG0_PRU1_GPO2 | GPIO0_65 | CAN 总线 #0 待机 | 输出 | “0”– 正常模式 “1”– 待机模式(默认值) |
PRG0_PRU1_GPO3 | GPIO0_66 | CAN 总线 #5 待机 | 输出 | “0”– 正常模式 “1”– 待机模式(默认值) |
PRG0_PRU1_GPO4 | GPIO0_67 | CAN 总线 #9 待机 | 输出 | “0”– 正常模式 “1”– 待机模式(默认值) |
PRG0_PRU1_GPO8 | GPIO0_71 | 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) | 双向 | 扩展板特定(引脚 11) |
PRG0_PRU1_GPO9 | GPIO0_72 | M.2 Key E 接口信号 (RTSz) | 输出 | RSTz,更多详细信息请参阅 M.2 Key E 规格。(默认值 =“0”) |
PRG0_PRU1_GPO11 | GPIO0_74 | CSI 扩展信号 (GPIO) | 双向 | CSI2 扩展板特定(引脚 6) |
PRG0_PRU1_GPO12 | GPIO0_75 | CSI 扩展信号 (GPIO) | 双向 | CSI2 扩展板特定(引脚 8) |
PRG0_PRU1_GPO13 | GPIO0_76 | CSI 扩展信号 (GPIO) | 双向 | CSI2 扩展板特定(引脚 18) |
PRG0_PRU1_GPO14 | GPIO0_77 | CSI 扩展信号 (GPIO) | 双向 | CSI2 扩展板特定(引脚 20) |
PRG0_PRU1_GPO15 | GPIO0_78 | CSI 扩展信号 (GPIO) | 双向 | CSI2 扩展板特定(引脚 22) |
PRG0_PRU1_GPO16 | GPIO0_79 | CSI 扩展信号 (RESETz) | 输出 | “0”– CSI 板已复位(默认值) “1”– CSI 板未复位 |
PRG0_PRU1_GPO19 | GPIO0_82 | 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) | 双向 | 扩展板特定(引脚 13) |
RGMII5_TX3 | GPIO0_87 | HDMI 监视器使能 | 输出 | “0”– 断电 “1”– 正常运行(默认值) |
RGMII5_TD2 | GPIO0_88 | CSI 扩展接口选择 | 输出 | CSI I2C MUX 选择 “0”– 选择摄像头/柔性(默认值) “1”– 选择 40 引脚摄像头扩展 |
RGMII5_RD3 | GPIO0_93 | 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) | 双向 | 扩展板特定(引脚 29) |
RGMII5_RD2 | GPIO0_94 | 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) | 双向 | 扩展板特定(引脚 31) |
RGMII5_RD1 | GPIO0_95 | M.2 Key E 接口信号 (UART_WAKE#) | 输出 | UART_WAKE#,更多详细信息请参阅 M.2 Key E 规格。(默认值 =“1”) |
RGMII6_TX_CTL | GPIO0_97 | 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) | 双向 | 扩展板特定(引脚 36) |
SPI0_CS0 | GPIO0_111 | 显示端口监视器使能 | 输出 | “0”– 禁用监视器(默认值) “1”– 启用监视器 |
SPI0_D1 | GPIO0_115 | 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) | 双向 | 扩展板特定(引脚 37) |
SPI1_CS0 | GPIO0_116 | 摄像头 #0 柔性信号 (PwrDwn) | 输出 | 摄像头特定(引脚 11a) “0”– 正常运行(默认值) “1”– 断电 |
SPI1_CS1 | GPIO0_117 | 摄像头 #0 柔性信号 (GPIO) | 双向 | 摄像头特定(引脚 12a) |
SPI1_CLK | GPIO0_118 | CSI I2C/GPIO 电压选择 | 输出 | “0”– 1.8V IO(默认值) “1”– 3.3V IO |
SPI1_D0 | GPIO0_119 | 摄像头 #1 柔性信号 (PwrDwn) | 输出 | 摄像头特定(引脚 11a) “0”– 正常运行(默认值) “1”– 断电 |
SPI1_D1 | GPIO0_120 | 摄像头 #1 柔性信号 (GPIO) | 双向 | 摄像头特定(引脚 12a) |
UART1_CTSN | GPIO0_127 | HDMI 收发器使能 | 输出 | “0”– 断电(默认值) “1”– 正常运行 |
UART1_RTSN | GPIO1_0 | HDMI 监视器检测 | 输入 | “0”– 未检测到显示器(默认值) “1”– 检测到显示器 |
MCAN1_RX | GPIO1_3 | USB Type-C 电缆方向 | 输入 | “0”– 检测到低位置(默认值) “1”– 检测到高位置 |
EXT_REFCLK1 | GPIO1_12 | 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) | 双向 | 扩展板特定(引脚 18) |