ZHCU912D October 2022 – February 2024
EVM 通过专用仿真连接器 [J9] 支持 JTAG 仿真/调试器。该连接器符合德州仪器 (TI) 的 20 引脚 CTI 接头标准(2x20,1.27mm 间距),并与其模块(XDS110、XDS200、XDS560v2)和第三方模块兼容。
引脚编号 | 引脚名称 | 说明(TDA4VM 引脚 #) | 方向 |
---|---|---|---|
1 | TMS | 测试模式选择 (TMS) | 输入 |
2 | TRSTn | 测试复位 | 输入 |
3 | TDI | 测试数据输入 | 输入 |
4 | TDIS | 目标断开连接 | 输出 |
5 | Vref | 目标电压检测,3.3V | 输出 |
6 | <No Pin> | 无引脚/键 | |
7 | TDO | 测试数据输出 | 输出 |
8 | GND | 接地 | |
9 | RTCK | 测试时钟返回 | 输出 |
10 | GND | 接地 | |
11 | TCK | 测试时钟 | 输入 |
12 | GND | 接地 | |
13 | EMU0 | 仿真引脚 0 | 双向 |
14 | EMU1 | 仿真引脚 1 | 双向 |
15 | RESETz | 目标复位 | 输入 |
16 | GND | 接地 | |
17 | 开路 | ||
18 | 开路 | ||
19 | 开路 | ||
20 | GND | 接地 |