ZHCU912D October 2022 – February 2024
表 4-1 中提供了 TDA4VM 接口映射表。
连接的外设 | TDA4VM 资源 | 元件/器件型号 |
---|---|---|
存储器,LPDDR4 DRAM | DDR0 | Micron MT53D1024M32D4DT |
存储器,xSPI NOR 闪存 | MCU_OSPI0 | Cypress S28HS512TGABHM010 |
Micro-SD 卡笼 | MMC1 | |
EEPROM,存储电路板标识信息 | WKUP_I2C0 | Microchip Tech AT24C512C |
有线以太网 | MCU_RGMII1,MCU_MDIO | 德州仪器 (TI) DP83867E |
USB Type C + CC 控制器 | USB0 (SERDES3) | 德州仪器 (TI) TUSB321 |
USB Type A (3x) | USB1 (SERDES2) | 德州仪器 (TI) TUSB8041 |
HDMI | DPI0,I2C1 | 德州仪器 (TI) TFP410 |
显示端口 | DP0 (SERDES4) | |
PCIe – M.2 插槽 (E-Key 2230) | PCIe0 (SERDES0),USB1,MMC0,McASP11,UART9,I2C0 | |
PCIe – M.2 插槽 (M-Key 2280) | PCIe1 (SERDES1),I2C0 | |
CSI Rx 接口 | CSI0、CSI1、I2C3 | |
UART 终端(UART 转 USB) | WKUP_UART0、MCU_UART0、UART0、UART1 | Silicon Labs CP2108 |
CAN (4x) | MCU_MCAN0、MCAN0、MCAN5、MCAN9 | 德州仪器 (TI) TCAN1046V |
扩展接头(40 引脚) | McASP6、SPI5、UART2、I2C5 | |
测试自动化接头 | I2C2 |