ZHCU912D October 2022 – February 2024
TDA4VM 的四个 UART 端口与 UART 转 USB 收发器相连。当 EVM 的 USB Micro B 连接器 (J4) 使用提供的 USB 电缆(Type-A 转 Micro-B)连接到主机 PC 时,计算机可以建立可用于任何终端仿真应用的虚拟 Com 端口。收发器 (CP2108-B02-GM) 的虚拟 Com 端口驱动程序可从 https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers 获得。
安装后,主机 PC 将创建四个虚拟 Com 端口。根据其他可用的主机 PC 资源,虚拟 COM 端口不位于 COM1-4 处。但是,它们将保持相同的数字顺序。
TDA4VM UART | 主机 PC COM 端口 |
---|---|
WKUP_UART0 | COM 1 |
MCU_UART0 | COM 2 |
UART0 | COM 3 |
UART1 | COM 4 |
该电路通过 BUS 电源供电,因此当移除 EVM 电源后,COM 连接不会断开。LED [LD1] 用于指示与主机 PC 的有效 COM 连接。