ZHCU912D October 2022 – February 2024
该 EVM 包含一个 40 引脚(2x20,2.54mm 间距)扩展接口 [J3]。扩展连接器支持多种接口,包括:I2C、串行外设接口 (SPI)、带音频时钟的 I2S、UART、脉宽调制器 (PWM) 和 GPIO。接口上的所有信号均为 3.3V 电平。
引脚编号 | 引脚名称 | 说明(TDA4VM 引脚 #) | 方向 |
---|---|---|---|
1 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
2 | 电源 | 电源,5.0V | 输出 |
3 | I2C_SDA | I2C 总线 #5,数据 (AA27) | 双向 |
4 | 电源 | 电源,5.0V | 输出 |
5 | I2C_SCL | I2C 总线 #5,时钟 (Y26) | 双向 |
6 | GND | 接地 | |
7 | GP_CLK/GPIO | REFCLK0/GPIO0 #7 (AD22) | 双向 |
8 | UART_TXD | UART #2 发送 (AA24) | 输出 |
9 | GND | 接地 | |
10 | UART_RXD | UART #2 接收 (AA26) | 输入 |
11 | GPIO | GPIO0 #71 (AA28) | 双向 |
12 | I2S_SCLK | McASP #6 ACLKX (AC23) | 双向 |
13 | GPIO | GPIO0 #82 (AA29) | 双向 |
14 | GND | 接地 | |
15 | GPIO | GPIO0 #11 (AD21) | 双向 |
16 | GPIO | GPIO0 #5 (AH23) | 双向 |
17 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
18 | GPIO | GPIO1 #12 (U3) | 双向 |
19 | SPI_MOSI | SPI #5 数据 0 (V25) | 双向 |
20 | GND | 接地 | |
21 | SPI_MISO | SPI #5 数据 1 (W24) | 双向 |
22 | GPIO | GPIO0 #8 (AE20) | 双向 |
23 | SPI_SCLK | SPI #5 时钟 (W29) | 双向 |
24 | SPI_CS0 | SPI #5 片选 0 (W27) | 双向 |
25 | GND | 接地 | |
26 | SPI_CS1 | SPI #5 片选 1 (W25) | 双向 |
27 | ID_SDA | Wkup I2C 数据 (H24) | 双向 |
28 | ID_SCL | Wkup I2C 时钟 (J25) | 双向 |
29 | GPIO | GPIO0 #93 (U27) | 双向 |
30 | GND | 接地 | |
31 | GPIO | GPIO0 #94 (U24) | 双向 |
32 | PWM0 | PWM3_A (V23) | 输出 |
33 | PWM1 | PWM3_B (W23) | 输出 |
34 | GND | 接地 | |
35 | I2S_FS | McASP #6 FSX (AG22) | 双向 |
36 | GPIO | GPIO0_97 (Y28) | 双向 |
37 | GPIO | GPIO0_115 (AA3) | 双向 |
38 | I2S_DIN | McASP #6 (AF22) | 双向 |
39 | GND | 接地 | |
40 | I2S_DOUT | McASP #6 (AJ23) | 双向 |