ZHCU912D October 2022 – February 2024
EVM 所需的确切功率在很大程度上取决于应用、板载外设的使用以及附加器件的功率需求。 表 2-2 显示了设计的功率分配。(同样,输入电源必须能够提供应用所需的功率。)
功能 | 电源 | 说明 |
---|---|---|
处理器内核 | 高达 15W | 处理器、存储器 |
板载外设 | 高达 3W | SD 卡、以太网、逻辑器件等 |
USB 端口 | 高达 19W | USB 集线器Type A 端口(5V 时为 2.8A)Type C 端口(5V 时为 0.9A) |
摄像头端口 | 高达 2W | 摄像头端口(3.3V 时为 0.5A) |
扩展接口 | 高达 20W | M.2 Type E(3.3V 时为 1A)M2 Type M(3.3V 时为 1A)40p 扩展(3.3V 时为 2A,4V 时为 1.5A) |
显示 | 高达 3W | HDMI 收发器HDMI 面板(5V 时为 55mA)DP 面板(3.3V 时为 0.5A) |