ZHCU873D June 2021 – February 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
| HDC3020 | HDC3021 | HDC3022 | HDC2010 | HDC2080 | HDC2021 | HDC2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精准度最佳,NIST,RH/85% 85°C 性能最佳 | 尺寸最小,成本较低 | 最低功耗 | ||||||
|
接口;地址计数 |
I2C、4 |
I2C、2 |
||||||
| VCC 范围 | 1.62V 至 5.5V | 1.62V 至 3.6V | ||||||
| 工作温度 | -40°C - 125°C | -40°C 至 85°C | –40°C 至 125°C | |||||
| RH 精准度(典型值/最大值) | ±0.5%/±2.0% @ 10%-50% RH ±1.0%/±2.0% @ 10%-70% RH ±1.0%/±2.5% @ 10%-80% RH ±1.5%/±3.0% @ 10%-90% RH |
±2%/±3% @20%-80% RH | ||||||
| RH 漂移校正 | √ | - | ||||||
| RH 可重复性 | ±0.02%RH 低功耗模式 0(噪声最低) | ±0.1%RH 14 位分辨率 | ||||||
| RH LTD(典型值) | ±0.19%RH/年 | ±0.25%RH/年 | ||||||
| RH响应时间(典型值) | 4 秒 | 8 秒 | ||||||
| 温度精准度(典型值/最大值) | ±0.1°C/±0.2°C (0°C-50°C) ±0.1°C/±0.3°C (-40°C-100°C) ±0.1°C/±0.4°C (-40°C-125°C) |
±0.2°C/±0.4°C (15°C-45°C) | ±0.2°C/±0.4°C (10°C-35°C) | |||||
| ±0.2°C/±0.7°C (5°C-60°C) | ||||||||
| 休眠电流(典型值/最大值) | 0.36μA/14.5μA(按需)0.55μA/15μA(自动) | 0.05μA/0.10μA | ||||||
| 有效 IDD(典型值/最大值) | 99μA/153μA | 650μA/890μA | ||||||
| 平均 IDD 典型值(1 个样本/秒) | 0.7μA(按需)/0.9μA(自动测量) | 0.55μA | ||||||
| NIST 可追溯性 | 是,包括湿度和温度 | - | ||||||
| 封装 | WSON-8 2.5mm × 2.5mm | DSBGA(6 泵)1.5mm × 1.5mm | WSON-6 3.0mm × 3.0mm | |||||
| 传感器腔体保护 | ![]() |
可拆卸保护胶带![]() |
可靠的 IP67 过滤器盖![]() |
![]() |
![]() |
可拆卸保护胶带![]() |
可靠的 IP67 过滤器![]() |
|
有关 HDC2x 系列湿度传感器的更多详细信息,请参阅 HDC20XX 器件用户指南。