ZHCU818A November   2021  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 采用 TPS62933 的逆变电源设计
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 启动
      2. 3.3.2 负载瞬态
      3. 3.3.3 输出纹波
      4. 3.3.4 热性能
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 光绘文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

系统说明

TIDA-050053 实现了一种非常简单的反相降压/升压设计,通过使用 TPS62933 高效低 IQ 同步降压转换器,可以将输出电压相对于地反相或为负。本设计展示了逆变电源,可通过 8V 至 16V 的输入电压在高达 1.2A 的电流下生成 –12V 电压轨。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。运算放大器、光学模块偏置或线路驱动器和其他应用的低电流负电源轨需要负电压。

表 1-1 主要系统规格
设计参数示例值
输入电压范围标称值为 12V,范围为 8V 至 16V
输出电压范围-12V

瞬态响应,50% 负载阶跃

∆VO = ±5%
输出纹波电压1%
输出电流额定值

1.2A