图 3-1 描述了开关和连接器及其各自的位置。请注意,模块中既不包含电缆,也不包含电源。
主机板连接器
- J2 – 微型 USB
- J3 – V-By-One 输入
- J4 – 12V 风扇
- J5 – 12V 风扇
- J6 – 测试点接头
- J7 – DMD HSSI0 柔性电缆连接器
- J8 – 12V 风扇(散热器)
- J9 – 保持引导加载程序
- J10 – DMD HSSI1 柔性电缆连接器
- J12 – I2C1 总线
- J16 – I2C0 总线
- J17 – 致动器 PWM 接口
- J20 – JTAG 边界扫描
- J67 - 为V-By-One 前端电路板启用 5V
- J102 - RS232
- J120 - 致动器 DAC 驱动器 A/B
- J121 - 致动器 DAC 驱动器 C/D
- J122 - 致动器 DAC 驱动器启用
- J529 - 12V 输入
- J536 - I2C2 总线
- SW1 – 投影仪打开开关
- SW5 - 主电源开关
前端电路板连接器
- J1 - HDMI 输入
- J3 - V-By-One 输入