ZHCU737A
June 2016 – May 2019
TPS3828
修订历史记录
特性
通过经无线 M-Bus 网络和 PLC 网络同时传输提高网络可靠性
使用无线 M-Bus 和 PLC 网络同时传输独立数据,通过空间多路复用提高网络容量
通过用作无线 M-Bus 网络和 PLC 网络之间的桥接器,扩展区域内的覆盖范围,从而提高网络可扩展性。
完全可编程的协议设计可提供各种选项:CENELEC、ARIB 和 FCC 频段上的 PLC/无线 M-Bus 通信协议(PRIME、G3-PLC 和 PLC-Lite)以及 868MHz 频段上的无线 M-Bus C/T/S 模式 TRX 支持