ZHCU734A
January 2017 – March 2020
修订历史记录
特性
数字控制的两相交错式 LLC 谐振直流/直流转换器
500W(每相 250W)满负载功率或 42.5A 满负载电流
输入电压:370V 至 410V 直流
输出电压:12V 直流
谐振频率:250kHz,开关频率范围:200kHz 至 350kHz
峰值效率:94.5%;所有负载超过额定负载的 10% 时,效率大于 90%
无需任何其他硬件即可出色实现相间电流共享
具有可编程限制的切相
故障保护:相位、输出过流和输出过压
由各种 C2000 powerSUITE 工具支持