ZHCT989 November   2025 ISOM8110-Q1

 

  1.   1
  2.   2

 基于 ISOM8118-Q1 的继电器焊缝检测电路图 1 基于 ISOM8118-Q1 的继电器焊缝检测电路

设计注意事项

是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 隔离支持论坛 上向我们的工程师提问。

推荐器件

模拟输出光耦仿真器
目录
器件型号
汽车器件型号 输入类型 输出类型 VF(最大值) CTR
ISOM8115 ISOM8115-Q1 交流输入 集电极开路/晶体管输出 1.5V 100% 至 155%
ISOM8116 ISOM8116-Q1 1.5V 150% 至 230%
ISOM8117 ISOM8117-Q1 1.5V 255% 至 380%
ISOM8118 ISOM8118-Q1 1.5V 375% 至 560%

要查找适合您设计中光耦合器的引脚对引脚替代产品,请搜索 TI 的交叉参考工具
如需更多光耦仿真器,请浏览在线参数工具

电阻选择

R1 用于限制流入 AN 引脚的电流量,并在交流放电端口达到阈值 VTH 时输出低电平逻辑。因此,R1 需要满足以下方面:

方程式 1. R1 < (VTH − VF) ÷ IFmin

选择 R2 以确保 ISOM8118-Q1 在最小 CTR 时的输入降至阈值以下后输出低电平,并避免 ISOM8118-Q1 输出过流。因此,R2 电阻必须满足以下方面:

方程式 2. (VDD2 − VCE(SAT)) ÷ ICMAX < R2 < (VDD2 − VCE(SAT)) ÷ (IFmin × CTRMIN)

有关应用和设计注意事项的更多详细信息,请参阅采用光耦仿真器的 V2L 中 OBC 的继电器焊接检测