ZHCT957 July 2025 TPS7H6003-SP
全桥转换器为隔离式电源转换提供了一种高效的解决方案 (图 1)。在该拓扑内,控制方法的选择将影响转换器的整体性能。大多数工程师仅考虑硬开关全桥 (HSFB) 或相移全桥 (PSFB)。在本期电源设计小贴士中,我将演示对脉宽调制 (PWM) 控制的全桥的简单修改,该全桥可以通过实现零电压开关 (ZVS) 来提高效率,并消除变压器绕组上的谐振振铃。
图 1 同步 HSFB 转换器功率级的示例。来源:德州仪器 (TI)HSFB 转换器使用两个相位相差 180 度的输出信号(OUTA 和 OUTB)来控制初级侧电桥上的 FET 对角,如 图 1 所示。控制器允许初级侧 FET 的三种状态:OUTA 为高电平且 OUTB 为低电平,OUTB 为高电平且 OUTA 为低电平,以及 OUTA 和 OUTB 均为低电平。为了保持稳压输出,控制器会调节每种状态下花费的时间之比。
图 2(从上到下)显示了 OUTA 和 OUTB 信号,初级侧电桥每一侧的开关节点电压和初级侧绕组电流。在死区时间(OUTA 和 OUTB 均为低电平时)内,开关节点电压会回落到输入电压的一半。
图 2 在初级侧驱动对侧 FET 的传统配置 (1µs/div)。来源:德州仪器 (TI)当死区时间内没有初级侧 FET 处于导通状态时,次级电流将继续通过同步整流器续流。此时,存储在初级侧的泄漏能量与初级侧 FET 的输出电容谐振,从而在 OUTA 或 OUTB 变为低电平时产生较大的泄漏尖峰。这种谐振会影响初级侧上的全部四个 FET。图 3 显示了泄漏尖峰可以达到多大。在实际应用中,较大的泄漏尖峰可能导致需要使用耐受更高电压的元件。
图 3 采用传统配置的初级侧开关节点 (400ns/div)。来源:德州仪器 (TI)一种替代方法是在电桥的每一半上使用互补逻辑来控制初级侧 FET。在此方法中,PWM 为高电平时高侧 FET 导通,PWM 为低电平时低侧 FET 导通。图 4 显示了使用此方法的示意图。
图 4 同步 ZVS 全桥转换器功率级的示例。来源:德州仪器 (TI)图 5 显示了该方法的 PWM、开关节点电压和初级侧电流。借助初级侧电桥每一侧的互补信号,两个低侧 FET 现在可在死区时间内导通。这使得初级侧电流能够在传统方法中的死区时间内,通过两个低侧 FET 持续续流。
图 5 驱动初级侧 FET 的互补 PWM (1µs/div)。来源:德州仪器 (TI)在初级侧实现续流电流有诸多好处。首先,初级侧 FET 可实现 ZVS。图 6 显示了 ZVS 事件期间全桥一侧的初级侧开关节点和 PWM 逻辑。如果在引入栅极驱动信号之前,漏源电压下降到零,即表示实现了 ZVS。
图 6 采用互补 PWM 配置的初级侧开关节点 (400ns/div)。来源:德州仪器 (TI)另一项优势是整个转换器中的噪声更低。从 图 3 中的初级侧开关节点波形到 图 6 时,消除了大型泄露尖峰和谐振振铃。次级整流器还可在更改初级侧以实现 ZVS 后降低噪声。
图 7 比较了两种设计方案下,次级整流器的漏源电压。HSFB 变体的振铃现象明显更严重,需要通过缓冲器来降低应力,但代价是整体系统效率会降低。在初级侧更改为 ZVS 会导致次级 FET 上的振铃减少。仍然存在泄漏尖峰,但相比缓冲器,二极管钳位电路在这种情况下更合适。
图 7 传统配置 (400ns/div)(左);使用互补 PWM 信号 (1.00µs/div)(右)。来源:德州仪器 (TI)仅通过引入 ZVS,即可以在各种负载条件下提高效率。图 8 比较了修改后的 HSFB 参考设计“适用于100kRad 应用的 100W、5V 输出硬开关全桥转换器参考设计”,该参考设计在初级侧使用 ZVS 逻辑,并与最初的 HSFB 数据进行了对比。初级侧 FET 的逻辑是唯一的变化;初级侧 FET 驱动器的优化和次级侧保护电路的改进将进一步提升此方法的优势。
图 8 传统方案(TI HSFB 参考设计 B 版)与 PWM(修改后的电路板)配置在不同输出功率下的总功率损耗对比。来源:德州仪器 (TI)在全桥转换器上使用互补逻辑可以使初级侧 FET 实现 ZVS。该方法在提升系统效率方面具有诸多优势,且实现起来也相对简单。
在测试用例中,标准同步全桥转换器只需调整逻辑即可生成互补信号。您可以使用逻辑或非门进行此调整;或者,HSFB 参考设计中使用的一些驱动器(例如德州仪器(TI) TPS7H6003-SP 栅极驱动器)具有 PWM 模式:在信号为高电平时,单个输入信号驱动高侧 FET,在信号为低电平时驱动低侧 FET。如您所见,控制逻辑的这种细微变化会显著提高系统性能。