ZHCT941A March 2022 – June 2025 TLV3601 , TLV3603 , TLV3604 , TLV3605 , TLV3801 , TLV3811 , TLV3901
有关此用例的更多信息,请观看此视频:高速比较器在测试和测量中的应用。
| 器件型号 | 输出类型 | 最小脉宽 | 过驱分散 | 切换频率 | 电源电压范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV3801 和 TLV3811 | LVDS | 240ps | 5ps | 3GHz | 2.7 至 5.25V |
| TLV3604 和 TLV3605 | LVDS | 600ps | 350ps | 1.5GHz | 2.4V 至 5.5V |
| TLV3601 和 TLV3603 | 推挽 | 1.25ns | 600ps | 325MHz | 2.4V 至 5.5V |
| TLV3901(初始) | CML | 80ps | 5ps | 10GHz | 3.1 至 5.25V |