ZHCT940A April   2022  – June 2025 TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3602 , TLV3602-Q1 , TLV3603 , TLV3603-Q1 , TLV3604 , TLV3605 , TLV3801 , TLV3801-Q1 , TLV3811 , TLV3901

 

  1.   1
  2.   2

TLV3801DSG 采用比较器的飞行时间脉冲检测概念图图 1 采用比较器的飞行时间脉冲检测概念图

有关此用例的更多信息,请参阅如何在汽车和工业系统中使用高速比较器进行设计以及我们的高速比较器简介:使用 LVDS 比较器测量 ToF 距离视频。

设计挑战

高速比较器如何使系统受益

  • 低过驱分散有助于通过降低脉冲振幅灵敏度来实现一致测量。
  • 超短传播延迟可实现时间敏感型测量。
  • 窄脉宽检测功能让检测更远距离的物体成为可能。
  • 根据下游器件要求,可提供 LVDS 和单端比较器输出选项。
器件型号 输出类型 最小脉冲宽度 tPD tOD_DISPERSION 电源电压范围 (V)
TLV3801/11TLV3801-Q1 LVDS 240ps 225ps 5ps 2.7 至 5.25
TLV3601/2/3TLV3601/2/3-Q1 推挽 1.25ns 2.5ns 600ps 2.4 至 5.5
TLV3604TLV3605 LVDS 600ps 800ps 350ps 2.4 至 5.5
TLV3901(初始) CML 80ps 150ps 5ps 3.1 至 5.5

如果您有其他问题,请在 TI 的 E2E 论坛上提出。