IWRL6844 现代家庭中基于雷达的应用图 1 现代家庭中基于雷达的应用

基于雷达的传感器集成电路 (IC) 因其远距离探测能力、高精度和环境方面的优势,在位置和接近感应领域越来越受欢迎。凭借高精确度,雷达传感器如今广泛应用于楼宇和工厂自动化领域,涵盖人员存在检测、物体追踪、安全监控以及通过人工智能进行物体分类等应用。

近年来,60GHz 和 77GHz 雷达传感器相较 24GHz 设计展现出显著优势,其具备更高分辨率、更优精确度和更紧凑的设计。IWRL6844 是德州仪器 (TI) 推出的新一代 60GHz 雷达传感器,在前代高性能 60GHz 传感器 IWR6843 的基础上进行了功能强化升级。IWRL6844 的主要优势包括:功耗更低(平均小于 500mW)、通过新增第四个发送器(共四个发送器和四个接收器)提升了角分辨率,以及通过新型 C66x 数字信号处理器 (DSP) 增强了处理能力。凭借 2.5MB 存储器,IWRL6844 支持更复杂的算法和机器学习模型,扩展了应用范围,并支持部署更高精确度的物体或表面分类模型。这些额外的硬件和软件功能使 IWRL6844 能够在当前使用雷达的工业自动化、楼宇安防和安全关键型应用中引领潮流。

适用于楼宇自动化的先进雷达感应

智能楼宇和家居需要持续的环境感知能力,以避免被小动物、树木和其他物体干扰而导致传感器误报,从而提升能源效率、安防和安全性。IWRL6844 通过先进的传感功能满足了这些需求,其支持多层过滤技术以避免虚假错误误报,可实现高分辨率人数统计(超过 9 人)、存在检测和跌倒检测,所有检测距离均至多可达 20 米,其中存在检测距离更可超过 100 米。IWRL6844 通过重复使用 IWR6843 经实践验证的开源天线参考设计,帮助减轻了设计负担,同时受益于更高的角分辨率,IWR6843 在室内和室外环境中可以高效进行多区域存在检测。

IWRL6844 IWRL6844 在占位传感器、门铃和安防领域中的应用图 2 IWRL6844 在占位传感器、门铃和安防领域中的应用

楼宇自动化领域中的主要应用包括:

  • 室外安防监控:利用人工智能实现高精确度未经授权移动检测,最大限度减少误报。
  • 占位感应:通过 HVAC 中基于存在的智能照明或气候控制,提高办公空间的能源效率。
  • 老年人监护:通过人工智能和持续活动监控实现跌倒检测,同时不会侵犯隐私。

IWRL6844 相比前几代产品功耗更低且性能强劲,是需要持续感应但不会产生过高功耗的智能楼宇的优选设计。

适用于用于工业自动化的高分辨率雷达

随着各行各业迈向工厂和制造全面自动化,可靠的物体检测和安全监控变得至关重要。IWRL6844 为工厂自动化提供了更高分辨率的感应能力,提升了动态环境中的安全防护精确度和存在检测能力。IWRL6844 的额外存储器支持运行更大的机器学习模型,为在工厂车间实现人员与非人员检测创造了可能。人工智能利用雷达帮助在工业、移动或其他应用中根据物体或其下方表面采取特定行动,营造更安全的工厂自动化环境。

IWRL6844 IWRL6844 在机器人、非公路车辆和无人机中的应用图 3 IWRL6844 在机器人、非公路车辆和无人机中的应用

工业自动化领域中的主要应用包括:

  • 工业机器人和安全扫描仪:可检测附近人员并在需要时停机,或者根据检测到的是人员还是非人员采取特定行动,从而加强工人安全保护。
  • 非公路车辆:提升农业、采矿和建筑机械行业的态势感知能力,避免碰撞。
  • 无人机和自动驾驶车辆:即使在恶劣的环境区域,也能实现精确的障碍物检测和导航。

凭借更强的处理能力和更大的存储器,IWRL6844 支持利用先进的机器学习算法进行实时决策,使其成为新一代工厂自动化设计的关键组成部分。

结语

IWRL6844 为 60GHz 雷达传感器建立了新的基准,相较于前几代产品,不仅提升了感应能力,同时还降低了功耗。其实现高精确度存在检测、物体追踪、减少虚假错误的能力以及对机器学习模型的更强支持,使 IWRL6844 成为楼宇安防、老年人护理、工业机器人和自主系统等领域的多功能设计。IWRL6844 在性能与效率之间实现了平衡,推动了楼宇和工厂自动化行业中更智能、更安全、响应更迅速的感应应用。