ZHCT868 October 2024 AM623 , AM625
AM623 和 AM625 MPU 是适用于通用、工业和汽车应用的多用途高性能片上系统 (SoC) 设计。这些器件专为 Linux 构建,具有一个四核 Arm® Cortex®-A53 处理器和一个用于实时处理的 ARM Cortex-M4 内核。这些器件擅于提供强大计算能力、高级连接和多媒体处理。此外,由于其高效的功耗表现,这些器件适用于多种应用场景。
该处理器特别适合多个主要市场。在工业领域,该处理器非常适合工厂自动化、机器人和工业通信系统,可为这些严苛的环境提供必要的性能和可靠性。在汽车行业中,该处理器支持高级驾驶辅助系统 (ADAS)、车载信息娱乐系统 (IVI) 和数字仪表盘,提升了安全性和用户体验。此外,该处理器还用于智能家居设备和 IoT 网关等消费类电子产品,在这些应用中,处理器的高效功耗和强大的连接性至关重要。
图 1 功能方框图
图 2 AM62x 软件架构AM623 和 AM625 能够支持高级操作系统,包括 Linux 和 RTOS。两者都提供了相应的软件开发套件 (SDK)。这些 SDK 功能丰富,集成了演示和示例,便于您轻松地在这些处理器上进行软件开发,并在 ARM Cortex-A53 内核上提供长期稳定的内核支持。此外,还为 ARM Cortex-R5F 内核提供了 SDK 支持,其中包括 FreeRTOS。要获得开发帮助,请访问 TI 开发人员专区。
这些处理器提供可扩展的性能和功能集,可满足各种应用需求。所有 AM623 和 AM625 器件均为引脚对引脚兼容,这让开发人员能够为当前系统选择合适的型号,并在要求变化时轻松调整。整个 AM623 和 AM625 系列共用一个软件开发套件 (SDK)。这就为软件开发提供了统一的平台,减少了使用不同处理器时软件集成和测试所需的时间和精力,从而简化了开发流程。这种可扩展性使开发人员能够在不同项目(包括从更简单的 AM623 或更复杂的 AM62P 迁移时)之间灵活使用处理器,同时缩减了开发时间和成本。
图 3 AM62x 器件配置该器件支持通过 OLDI (LVDS) 和 DPI 连接两个全高清显示器。该器件具有四条显示流水线,每个显示屏最多两条显示流水线。AM625 还具有一个支持 8GFLOPS 的 3D GPU,可实现高清图形。此外,该器件还配备 CSI-2 等其他外设,方便您轻松显示系统所需的信息,如摄像头馈送。
AM623 和 AM625 处理器具有多种安全特性,以支持器件保护并帮助满足新的安全法规。这些安全特性包括一个安全区,用于将安全功能与设备的其余部分隔离,从而安全启用通过硬件强制的信任根进行安全启动等功能。这些器件提供广泛的防火墙支持,并配备专用的安全 DMA 和处理器间通信 (IPC),以实现隔离、安全存储和加密加速。安全子系统包括一个用于 HSM 协议栈集成的 HSM 内核。安全子系统采用 ARM Trustzone 技术,通过 OP-TEE 提供可信执行环境 (TEE)。AM623 和 AM625 以安全为中心,使您能够保护您的设备、系统和数据。
入门套件评估模块 (EVM) 是 SK-AM62B-P1。SK-AM62B-P1 非常适合那些希望开发汽车和工业应用的用户。通过 SK-AM62B-P1,您可以在开发设计之前使用和测试 AM623 和 AM625 并探索各种外设。SK-AM62B-P1 具有多个显示连接器,能够同时支持两个显示器,另外还配有一个用于支持 WiFi 和蓝牙功能的 M.2 Key E 接口、2 个以太网端口以及 UART 连接。SK-AM62B-P1 还提供了软件开发套件 (SDK),以帮助您开始使用 Linux
图 5 电路板图像如需了解更多详细信息和资源,请访问 Linux Academy、Multicore Academy 和 TI 设计库 来获取演示。
详细了解我们的其他相关处理器。