Veronica Marques
真 4K 超高清 (UHD) 技术在多种应用场景中都能呈现令人惊叹的细腻画质。那么何谓“真”4K UHD 呢?美国消费者技术协会 (CTA) 将 4K UHD 定义为屏幕分辨率超过 800 万像素的显示技术。具体来说,其分辨率为 3840 × 2160,即 830 万像素。这相当于 1080p 显示四倍的像素数量,1080p 显示的分辨率为 1920 × 1080,即 200 万像素。
然而,并非所有 4K 投影技术都能真正达到 CTA 在“电视技术消费者定义”中所规定的超过 800 万像素的 4K UHD 标准。要检验是否为真 4K UHD,可以查看您打算采用的技术是否在规格中标有 UHD 缩略词。
4K UHD 技术可在多种应用场景中提升显示质量。在工作场所环境中,确保会议中投影的电子表格能详细无遗地呈现颇为重要。在校园内,保证教室里的每一位学生都能够清晰阅览教学资料也同样不容忽视。对于博物馆、主题公园等专业视听 (AV) 应用场景,这些更能通过使用大屏幕呈现细腻、引人入胜的高清晰画面而吸引人流。大型场馆中的变形和映射等应用也需要大量的细节来在建筑物上营造出 3D 透视立面效果,如图 1 所示。
4K UHD 投影显示技术广泛应用于数字标牌、激光电视和移动智能电视等领域。借助数字标牌,企业或组织能够在公共场合,如餐厅内或广告牌上,展示实时信息。
激光电视作为一种 4K UHD 超短焦投影显示设备,能够在客厅等环境光条件下播放按需视频内容,如图 2 所示。消费者可将此类电视放置于地面或架子上,在专业的抗环境光投影幕布或墙面上实现 100 英寸乃至更大尺寸的画面投影。配备 DLP® 技术成像器的激光电视能更大程度提升 4K UHD 显示内容的细腻程度,让消费者沉浸在近乎真实的视觉享受之中。
考虑到显示屏幕具备高像素数,想要挑选出一种能全面展现 4K UHD 细节、层次感以及沉浸式逼真效果的显示技术,无疑是一项艰巨的任务。DLP 技术有三个关键要素有助于打造出色的 4K UHD 投影显示:
TI 的 DLP472TP、DLP472TE、DLP650TE、DLP780TE 和 DLP781TE 微镜器件分别在屏幕上显示四个像素,具备宽流明范围,最高可达 13,000 流明,这使得设计人员能够开发出兼具高亮度和小尺寸的系统。这些 4K UHD 芯片组搭载 DLPC8445、DLPC4420 或 DLPC7540 控制器,其功能有助于消费者轻松设置无屏电视及专业视听投影仪。下图展示了一个使用变形技术设置激光电视的示例。
随着 4K 技术成为家庭与企业的标配,准备好使用 4K 技术呈现内容显得尤为关键。实现真 4K UHD 的 DLP 技术借助先进的图像处理算法,可呈现出清晰的高精度图像。真 4K UHD 技术能够生动还原 4K 内容,为消费者提供更轻松的阅览及娱乐体验。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司