ZHCT530A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
流量计、恒温器和温度计等越来越多的应用需要 LCD 显示功能来辅助 HMI 交互,这些应用涵盖能源基础设施、楼宇自动化、医疗保健、测试与测量等领域。德州仪器 (TI) 的 ARM® Cortex®-M0+ 32 位 MSPM0Lx22x 微控制器具有超低功耗 LCD 控制器、VBAT 辅助电源、双组闪存、丰富的安全功能(例如 PSA-L1 认证和带有密钥库的 AES256 加密),有助于为 HMI 和安全应用实现超低功耗和高可靠性设计。
图 3 清晰地展示了 MSPM0Lx22x 系列微控制器可满足不同要求的各种存储器和封装选项。得益于相同的引脚数和封装,MSPM0Lx22x 系列与 MSPM0 系列中的其他系列(例如 MSPM0G350x 系列和 MSPM0L130x 系列)引脚对引脚兼容。
在此应用中,MSPM0L222x 作为主 MCU,负责运行计量算法并控制 LCD 显示屏,并且能够与不同类型的传感器连接,以实现超声波、机械和非磁性水表等各种水表。下面列出了主要功能的更多详细信息:
MSPM0L222x 具有以下特性,能够为流量计应用带来优势:
在此应用中,MSPM0L222x 检测环境温度和湿度,并通过 LCD 显示结果。MSPM0L222x 还向空调发送命令,以调节室温、湿度和风扇速度。下面列出了主要功能的更多详细信息:
MSPM0L222x 还有助于在此恒温器应用中实现超低功耗、多个通信和可靠的 OTA 升级。
在此应用中,MSPM0L222x 可以驱动不同类型的电机并与其他车身模块进行通信。MSPM0L222x 还可以执行过流保护和常规 IO 控制。下面列出了主要功能的更多详细信息:
MSPM0L222x 具有以下特性,能够为电机控制应用带来优势:
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司