推荐器件

器件型号AEC-Q100 标准电压范围5V 时支持的最小 SPI 时钟频率特性
ISO67411.71 至 5.5V13.9 MHz高 CMTI
增强型和基础型隔离
通用
ISO6741-Q1
ISO77412.25 至 5.5V15.6 MHz高 CMTI
增强型和基础型隔离
高速
ISO7741-Q1
ISOS141-SEP30krad (Si) 电离辐射总剂量 (TID)
600V 工作电压
增强型航天塑料
ISO70411.4 MHz超低功耗
ISO7041-Q1
ISOW77411.71 至 5.5V15.9 MHz具有集成电源的
低辐射隔离器
ISO78412.25 至 5.5V 15.6 MHz具有超宽爬电距离和间隙的封装

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。