ZHCT386A July 2022 – February 2023 ISO6741
| 器件型号 | AEC-Q100 标准 | 电压范围 | 5V 时支持的最小 SPI 时钟频率 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| ISO6741 | 1.71 至 5.5V | 13.9 MHz | 高 CMTI 增强型和基础型隔离 通用 | |
| ISO6741-Q1 | ✓ | |||
| ISO7741 | 2.25 至 5.5V | 15.6 MHz | 高 CMTI 增强型和基础型隔离 高速 | |
| ISO7741-Q1 | ✓ | |||
| ISOS141-SEP | 30krad (Si) 电离辐射总剂量 (TID) 600V 工作电压 增强型航天塑料 | |||
| ISO7041 | 1.4 MHz | 超低功耗 | ||
| ISO7041-Q1 | ✓ | |||
| ISOW7741 | 1.71 至 5.5V | 15.9 MHz | 具有集成电源的 低辐射隔离器 | |
| ISO7841 | 2.25 至 5.5V | 15.6 MHz | 具有超宽爬电距离和间隙的封装 |
如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。