ZHCT386A
July 2022 – February 2023
ISO6741
1
1
2
设计注意事项
3
推荐器件
2
设计注意事项
防止控制器器件和外设 IC 之间出现直流电流和不需要的交流电流
允许在控制器器件和外设 IC 之间进行信号和电源传输
保护系统中的低压器件免受高压电路的影响
减小接地电位差的影响
[常见问题解答] 如何将 SPI MCU 连接到多个隔离式 SPI 节点?
[常见问题解答] 如何计算数字隔离器支持的最大 SPI 速度?
数字隔离器设计指南
有关数字隔离器的热门设计问题
是否需要其他帮助?在
TI E2E™ 隔离支持论坛
上向我们的工程师提问