ZHCT385A June   2022  – January 2023 INA350 , INA351

 

  1.   1

由于价格标签的原因,长期以来,负责构建成本极其优化的产品的许多设计人员一直都无法使用集成仪表放大器。但是,并非每个设计都需要绝大多数仪表放大器所提供的精度和准确性。于是,许多设计人员使用四通道运算放大器的三个放大器和电阻器网络构建分立式仪表放大器电路。在 INA35x 系列发布之前,这是唯一符合这些设计预算的选项。INA35x 通过在分立式设计的价格范围内提供集成解决方案,重新定义了仪表放大器的格局,如表 1-1 所示。INA350 是一款可选增益仪表放大器,采用传统的三放大器架构通过精密匹配的集成电阻器构建而成。与 INA350 相比,INA351 具有更高的集成度和精度,因为该器件包含用于基准引脚的集成基准缓冲器和仅 0.1% 的明显改善的最大增益误差规格。

图 1-1 仪表放大器格局
表 1-1 仪表放大器主要规格比较
主要规格 分立式 INA350 INA351 现有 INA

最大增益误差

约 2% 0.6% 0.1% < 0.1%

最低 CMRR

约 60dB 85dB 86dB > 100dB

最大失调电压

约 3mV 1.2mV 1.3 mV < 0.25mV

线上价格#GUID-76D29CA5-C39D-426B-A473-C09101A18E77

约为 0.09#GUID-69E3802D-F626-49C8-8BBF-CCC81CBA3D0C

0.14 美元 0.24 美元 > 0.50 美元
截至 2023 年 1 月的线上价格
基于通用运算放大器 (LM324LV) + 1% 分立式电阻器线上价格的近似价格

除了性能优势外,INA35x 还通过新的更小封装扩展了 TI 的仪表放大器封装系列,与分立式解决方案相比,印刷电路板 (PCB) 空间减少了高达 70%,如#GUID-9708CE62-F511-468C-958B-C0049EFABFB2 所示。此图比较了典型布局,包括电阻器网络、去耦电容器和电压基准缓冲器。TLV9041 用作 INA350 的基准缓冲器,四通道放大器中的第四个通道用作分立式解决方案的基准缓冲器,而 INA351 集成了基准缓冲器。

#GUID-9708CE62-F511-468C-958B-C0049EFABFB2 展示了以下三种设计的 PCB 布局比较:使用 TSSOP-14 的分立式设计(左)、INA350 + TLV9041 分别作为 X2QFN 和 X2SON 中的基准缓冲器(中间),以及在 X2QFN 中集成了基准缓冲器的 INA351(右)。

图 1-2 三种设计的 PCB 布局比较

详细了解 INA35x 如何在简化 BOM 的同时帮助减小空间和提高性能,并使用以下内容开始评估:

了解详情

评估该设计

通用器件型号可订购器件型号增益选项封装关断
INA350INA350ABSIDDFR10 或 202.9mm × 2.8mm (SOT-23-THN)
INA350ABSIDSGR10 或 202mm × 2mm (WSON)
INA350CDSIDDFR30 或 502.9mm × 2.8mm (SOT-23-THN)
INA350CDSIDSGR30 或 502mm × 2mm (WSON)
INA351 INA351ABSIDSGR 10 或 20 2mm × 2mm (WSON)

如需其他帮助,请访问 TI E2E™ 放大器支持论坛 来向 TI 音频工程师提问。