ZHCSZE9A December 2025 – June 2026 IWRL6432WMOD
PRODUCTION DATA
SPI 数据包格式由 SPI 帧头和 SPI 命令/响应数据组成。
图 5-9 SPI 数据格式16 字节的 SPI 帧头进一步细分为:用于消息认证的 CRC-32 校验码、命令或响应标识符、长消息和短消息长度,以及少量的保留字节。
| 字节偏移 | 字段名称 | 大小(字节) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0-3 | CRC-32 | 4 | CRC-32 的计算范围涵盖帧头的第 4 至 15 字节以及整个有效载荷。用于消息校验验证。 |
| 4-5 | 消息 ID | 2 | 识别命令(主机到模块)或响应(模块到主机)。请参阅 API 命令表。 |
| 6-7 | 短消息长度 | 2 | 当有效载荷为 255 字节或以下时,代表有效载荷的长度。如果启用了长消息长度,则此字段设置为 0xFFFF。 |
| 8-11 | 长消息长度 | 4 | 当有效载荷超过 255 字节时,代表有效载荷的长度。如果启用了短消息长度,则此字段设置为 0x00000000。 |
| 12-15 | 保留 | 4 | 设置为 0x00000000。不得修改。 |
图 5-10 SPI 帧头格式SPI 命令/响应进一步细分为命令头和可变长度命令/响应。最大可变长度可达 106 字节。
图 5-11 SPI 命令格式| 字节偏移 | 字段名称 | 大小(字节) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 命令/响应代码 | 2 | 用于识别特定 API 命令或响应类型操作码。 |
| 2-3 | 有效载荷子长度 | 2 | 后续可变数据字段的长度。 |
| 4-N | 可变数据 | 0-102 | 命令参数或响应数据。格式取决于具体命令。最大 102 字节。 |