ZHCSZC9A December   2025  – March 2026 TLV9041D , TLV9042D

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 单通道器件的热性能信息
    5. 5.5 双通道器件的热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电压
      2. 6.3.2 轨到轨输入和输出
      3. 6.3.3 具有宽增益带宽积的解补偿架构
      4. 6.3.4 容性负载和稳定性
      5. 6.3.5 过载恢复
      6. 6.3.6 EMI 抑制
      7. 6.3.7 电过应力
      8. 6.3.8 输入和 ESD 保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 TLV904xD 低侧电流检测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 3V/V 非反相增益
      3. 7.2.3 250kΩ 增益跨阻设计
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
        3. 7.2.3.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4.     商标
    5. 8.4 静电放电警告
    6. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

具有宽增益带宽积的解补偿架构

TLV904xD 系列等非单位增益稳定放大器称为解补偿放大器。与静态电流相似的单位增益稳定放大器相比,解补偿架构通常能实现更高的 GBW、更高的转换率和更低的噪声。增加的可用带宽可缩短运算放大器的上升时间和稳定时间,从而能够在基于 ADC 的信号链中以更快的速率进行采样。

图 6-3 所示,在解补偿运算放大器的情况下,单位增益稳定放大器的主极点 fd 移至频率 f1。实心 AOL 图是传统单位增益稳定运算放大器的开环增益图。TLV904xD 等解补偿放大器的内部补偿变化可以在相同功率下增加带宽。除了上述参数中的优势外,由于可用的环路增益比单位增益更高,因此还可以提高压摆率并获得更好的失真值。要考虑的最重要因素是确保运算放大器的噪声增益 (NG) 大于 Gmin。如果 NG 值低于 Gmin,则会导致不稳定,如图 6-3 中所示,因为 1/ß 曲线与 AOL 曲线以 40dB/十倍频程相交。这种分析稳定性的方法被称做闭合速率方法。观看 TI 高精度实验室,以便更好地了解器件稳定性和不同的确保稳定性技术。

TLV9041D TLV9042D 单位增益稳定运算放大器和解补偿运算放大器的增益同频率特性间的关系图 6-3 单位增益稳定运算放大器和解补偿运算放大器的增益同频率特性间的关系

在传统增益电路中,TLV904xD 系列在 10V/V (20dB) 或更高的噪声增益下是稳定的。在该增益配置中,该器件具有 3.1MHz 的小信号带宽 (SSBW),相位裕度大约为 72°。TLV904xD 器件具有高 GBW 和低功耗特性,适用于功耗敏感型高增益应用。