ZHCSZC9A December 2025 – March 2026 TLV9041D , TLV9042D
PRODMIX
TLV904xD 被设计用于需要驱动容性负载的应用中。与所有运算放大器一样,可能存在会使 TLV904xD 变得不稳定的特定情况。在确定特定运算放大器的运行是否稳定时,需要考虑放大器电路配置、布局、增益和输出负载等因素。容性负载与运算放大器开环输出阻抗相结合后,在反馈环路内产生一个使相位裕度降级的极点。当容性负载增加时,相位裕度的降级会增大。在 10V/V 增益下运行时,TLV904xD 具有良好的相位裕度(典型值为 48°),在高约 100pF 的纯容性负载下仍能保持稳定。某些超大电容器(CL 大于 1μF)的等效串联电阻足够改变反馈环路内的相位特性,从而使放大器保持稳定。增加放大器闭环增益使得放大器能够驱动更大的电容。如果在电压增益更高时测量放大器的过冲响应,放大器驱动能力的提升会非常明显。
要提升放大器的容性负载驱动能力,一种方法是插入一个与输出串联的小型电阻器(一般为 10Ω 到 20Ω),(如图 6-4 中所示)。这个电阻器大大减少了与大容性负载相关的过冲和振铃。不过,该方法可能存在的问题是,这个新增的串联电阻和任一与容性负载并联的电阻负载会生成一个分压器。此分压器在输出上引入一个减少输出摆幅的增益误差。