ZHCSZA4B December 2025 – March 2026 SN74LVC2G17B-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tpd | A | Y | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V | 27.8 | 50 | ns | |
| 1.8V ± 0.15V | 7.7 | 8.6 | ns | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 4.6 | 5.3 | ns | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 3.7 | 4.2 | ns | |||||
| 5.0V ± 0.5V | 2.9 | 3.3 | ns | |||||
| CL = 50pF | 1.2V ± 0.1V | 30.2 | 53.3 | ns | ||||
| 1.8V ± 0.15V | 8.3 | 9.5 | ns | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 4.9 | 5.7 | ns | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 4.4 | 5 | ns | |||||
| 5.0V ± 0.5V | 3.5 | 3.9 | ns | |||||
| Cpd | f = 10MHz | 1.8V | 17 | pF | ||||
| 2.5V | 18 | pF | ||||||
| 3.3V | 19 | pF | ||||||
| 5V | 21 | pF | ||||||